FOC-17P24-17P24-GL03/170 - Spojovací kabel
1087122

Konstrukční řada M17 MPO s předpřipraveným konektorovým osazením pro optická vlákna: 24pólové, zástrčka-zástrčka, vícevidové optické vlákno G62.5/125 µm OM1 se šroubovanou přípojkou, délka optického kabelu: 170 m, stupeň krytí IP67 po vložení, pevná instalace v kabelových kanálech, podzemních kabelových kanálech a ochranných kabelových trubkách pro použití uvnitř i venku

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konektor je malý a kompaktní a vyznačuje se maximálním vnějším průměrem 21 mm, díky čemuž je vhodný do instalací s vysokou hustutou.
Stupeň krytí IP67, pozdro z nerezové oceli, teplota prostředí -40 °C ... +85 °C, vhodné pro průmyslové použití a drsná prostředí
Pancéřovaný optický kabel pro použití v interiéru i exteriéru, nízká kouřotěsnost, bez obsahu halogenů, lze objednat standardní délky v rozmezí 10 m ... 200 m, individuální délka na objednávku
Konektor obsahuje vestavěný ochranný kryt, takže jej lze pohodlně použít v místě instalace