Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Brány PSRmodular slouží k připojení základního modulu PSR-M k nadřazené řídicí jednotce. Tato brána je určena k použití se sběrnicí CANopen®.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Datové rozhraní
1337853
Brána pro připojení základního modulu PSR-M k nadřazené řídicí jednotce, CANopen®, rozhraní TBUS, výměnná svorkovnice push-in, včetně spojovacího prvku TBUS
Detaily výrobku
Functional Safety
ID schválení: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
ID schválení: E196811Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů
Vhodné pro ATEX, zónu 2, resp. třídu I, zónu 2