Konfigurovatelný a individuálně škálovatelný bezpečnostní systém PSRmodular je flexibilním bezpečnostním řešením ke sledování vašeho stroje nebo zařízení. Volně konfigurovatelný základní modul slouží ke sledování různých bezpečnostních zařízení jako například nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných mříží. Základní modul disponuje zabezpečenými vstupy a výstupy a také signálními výstupy a výstupy taktu.
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Bezpečnostní modul
1104975
Konfigurovatelný bezpečnostní modul (základní modul), 8 zabezpečených vstupů, 4 zabezpečené výstupy, 4 resetovací vstupy nebo 4 signální výstupy, 4 výstupy taktu; rozšiřitelný pomocí TBUS, až do meze nároků SIL 3, cat. 4/PL e, výměnná svorkovnice push-in, spojovací prvek TBUS není přiložen
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Světelná závora | |
| Ochranné dveře | |
| Bezpečné odpojení | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Reakční doba | viz příručka uživatele |
| doba restartu | min. 5 s (Doba bootování) |
| max. 10 s (Doba bootování) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 7,1 W (při max. přípustném zatížení) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | TBUS nosných lišt pro přípojku na mastermodul, není součástí dodávky |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +20 % (externě zajistit, typicky 5 A) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 55 mA (Neaktivní výstupy) |
| typ. 135 mA (Výstupy aktivní, bez zátěže) | |
| Příkon na US | typ. 1,32 W (Neaktivní výstupy) |
| Zapínací proud | < 2,3 A (Δt = 1 ms při Us) |
| Doba filtrování | typ. 5 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Rozpoznávání přepětí; ano, při 33 V DC | |
| Zajištění | typ. 4 A (A1) |
| Digitální: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Popis vstupu | Bezpečnostní digitální vstupy |
| IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Počet vstupů | 8 ( 4 x 2 kanály, 8 x 1kanál) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 1 mA |
| Doba filtrování | min. 3 ms ±2 ms (možnost nastavení) |
| max. 250 ms ±2 ms (možnost nastavení) | |
| Rychlost testovacího pulzu ≥ 2 x nastavený čas filtru, min. Rychlost testovacího pulzu = 10 ms | |
| Délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | max. 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US) |
| Příkon | typ. 10 mA (typ. při US) |
| max. 12,1 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC) | |
| Digitální: Resetovací vstupy (FBK) | |
| Popis vstupu | konfigurovatelný (jako signální výstup nebo vstup resetu) |
| IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Počet vstupů | 4 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | < 1 mA |
| Doba filtrování | 250 ms ±2 ms (Rychlost testovacího pulzu > 500 ms) |
| Délka vedení | max. 100 m (na každý vstup) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 1,2 kΩ (Vstupní obvod a obvod resetu u US) |
| Příkon | typ. 12 mA (typ. při US) |
| max. 14,7 mA (při spouštěcím napětí 28,8 V DC) | |
| Digitální: O1, O2, O3, O4 | |
| Popis výstupu | bezpečnostní digitální výstupy |
| PNP, výstupní signál spínacího prvku, digitální | |
| IEC 61131-2 typ 0,5 (dodržujte mezní trvalý proud) | |
| Počet výstupů | 4 |
| Ochrana při zkratu | Ano (max. povolený zkratový proud 12 A) |
| Svodový proud | max. 250 µA (Stav low) |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Ohmická zátěž | min. 50 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud) |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 820 nF |
| Max. induktivní zatížení | max. 2,4 mH |
| Mezní trvalý proud | 400 mA (na každý kanál) |
| 1,6 A (Součtový proud všech bezpečných digitálních výstupů) | |
| Zapínací proud | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC (Napájení prostřednictvím A1) |
| Rozsah jmenovitého výstupního napětí | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Spínací frekvence | max. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | < 0,1 V |
| Testovací impulzy | < 120 µs (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| ≥ 650 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| < 150 µs (Šířka testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| ≥ 1,5 s (Rychlost testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| Vybíjecí obvod | Ano, interní |
| Hlášení: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Popis výstupu | PNP, digitální, IEC 61131-2 typ 0,1 |
| bez ohledu na bezpečnost, konfigurovatelné (jako signální výstup nebo vstup resetu) | |
| Počet výstupů | 4 |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 0,1 V |
| rozsah výstupního napětí | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Napětí | 24 V DC (prostřednictvím A1) |
| zapínací proud maximální | 1,1 A (Δt = 3 s při Us) |
| Mezní trvalý proud | 100 mA (na každý kanál) |
| 400 mA (Součtový proud všech digitálních signálních výstupů) | |
| Svodový proud | max. 4,5 mA (Stav low) |
| Ohmická zátěž | min. 180 Ω (Dodržujte mezní trvalý proud) |
| Spínací frekvence | max. 1/4 x tcyklus [Hz] |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Vybíjecí obvod | Ne |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Popis výstupu | PNP, digitální, IEC 61131-2 typ 0,1 |
| Počet výstupů | 4 |
| Napětí | 24 V DC (prostřednictvím A1) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | max. 0,1 V |
| zapínací proud maximální | 1,1 A (Δt = 3 s při Us) |
| Mezní trvalý proud | 100 mA (na každý kanál) |
| 400 mA (Součtový proud všech výstupů) | |
| Svodový proud | max. 4,5 mA |
| Testovací impulzy | ≤ 200 µs (Šířka testovacího pulzu) |
| Rychlost testovacího pulzu = 8 x tcyklus [ms] | |
| Ochrana při zkratu | Ano (automatické omezení při 1,1 A) |
| Délka vedení | max. 100 m (na jeden výstup) |
| Max. kapacitivní zatížení | max. 470 nF |
| Max. induktivní zatížení | max. 2,4 mH |
| Vybíjecí obvod | Ano, interní |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Data: Místní sběrnice | |
| Poznámka | přes konektor sběrnice na nosnou lištu PSR-TBUS |
| Ukazatel stavu | 1 x LED (zelená), 1 x LED (oranžová), 1 x LED (modrá) |
| 4 x LED (zelená, žlutá, červená) | |
| 12 x LED (žlutá) | |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Indikátor chyb | 2 x LED (červená) |
| Šířka | 22,61 mm |
| Výška | 107,74 mm |
| Hloubka | 113,6 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2kanálové zapojení) |
| d (1kanálové zapojení) | |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 2kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 – High Demand u 1kanálového zapojení | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2kanálové zapojení) |
| 2 (1kanálové zapojení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | 10 g pro Δt = 16 ms (trvalé nárazy, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Respektujte snížení výkonu |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1104975 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA361 |
| GTIN | 4055626974750 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 181,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 141 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 34,686 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CP-MSTB - Kódovací profil 1734634
-
CR-MSTB - Kódovací prvek 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurační paměť 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Svorka filtru 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Svorka filtru 2904477
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
Vaše výhody
Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Flexibilně rozšířitelný o bezpečné vstupy a výstupy
Možnost připojení brány polní sběrnice k obousměrné komunikaci mezi základním modulem a nadřazenou řídicí jednotkou
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm
Rychlá instalace bez použití nářadí díky technologii push-in
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Vhodné pro aplikace výtahů podle EN 81-20
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno