NBC-R4AC/0,3-93C/R4ACR - Síťový kabel
1076773

Síťový kabel, krytí: IP20, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zelená RAL 6018

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perfektní pro průmyslové aplikace
PVC kabely pro flexibilní uložení
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Odolný proti vibracím a otřesům díky robustnímu zapouzdření
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 100 MBit/s (CAT5)