cUL osvědčení
ID schválení: E238705Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
50 V | 1 A |
UL osvědčení
ID schválení: E238705Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
50 V | 1 A |
Čelní adaptér VIP-VARIOFACE-, s uzavřenými systémovými kabely pro SMATIC S7-300, připojitelných 1 x 32 kanálů
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
50 V | 1 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
50 V | 1 A |