VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/023
-
Čelní adaptér
1162481
Čelní adaptér VIP VARIOFACE, s připojenými systémovými kabely pro ControlLogix® 1756 I/O, možnost připojení až 1 x 8 kanálů.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jednotlivé moduly V/V jsou kvůli bezpečnému spojení na řídicí jednotce zamčené
Integrovaná páčka pomáhá při odstraňování karty I/O
Popisovací štítek lze připevnit
Připojení stínění: typ UL AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), černý, délka 0,5 m