FLKM 50-PA/AN/S7-1500
-
Čelní adaptér
2907386
Čelní adaptér VARIOFACE, pro analogové 35mm moduly SIMATIC® S7-1500, lze připojit až 16 kanálů (40- nebo 20pólové moduly).
Detaily výrobku
Typ produktu | Čelní adaptér |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Max. přípustné provozní napětí | < 50 V DC |
Max. přípustný proud | 1 A (na trasu) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-1500 | |
Vhodná V/V karta | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7531-7QF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
6ES7550-1AA01-0AB0 | |
6ES7551-1AB01-0AB0 | |
6ES7552-1AA00-0AB0 | |
6ES7553-1AA00-0AB0 |
Úroveň pole | |
Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Rozměry zboží | |
Šířka | 29,8 mm |
Výška | 130,4 mm |
Hloubka | 46 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP00 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 61131-2 |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2907386 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK231S |
GTIN | 4055626255705 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 76,46 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 77 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Pasivní modul 2908496
-
VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 - Pasivní modul 2908495
-
VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Pasivní modul 2908499
-
VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Pasivní modul 2908497
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - Předávací modul 2909893
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Kabel 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Kabel 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Kabel 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Kabel 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Kabel 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Kabel 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Kabel 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Kabel 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno