CSA
ID schválení: 2122203Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
na větev | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
cUL osvědčení
ID schválení: E238705Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
na větev | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
UL osvědčení
ID schválení: E238705Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
na větev | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
CSAus
ID schválení: 2122203Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
na větev | 60 V | 1 A | 30 - 12 |