FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC
-
Čelní adaptér
2321389
Zalitý čelní adaptér s přibitým kulatým kabelem a oboustranně zastříknutou 50pólovou pružinovou lištou k připojení řídicích jednotek Yokogawa. Délka kabelu: 11,0 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Čelní adaptér |
Provozní napětí (DC) | ≤ 30 V DC |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Proud (na každou větev) | ≤ 500 mA (v odvinutém stavu) |
Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Vhodná V/V karta | ADV151 |
ADV551 | |
Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA STARDOM | |
Vhodná V/V karta | NFDV151 |
NFDV551 | |
Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Vhodná V/V karta | SDV541 |
SDV144 | |
SDV521 |
Přípojka 1 | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
Typ připojení | Yokogawa, I/O-Karten kompatibel |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 50 |
Utahovací moment | 0,5 Nm (Šroubení) |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Přípojka 2 | |
Přípojka podle normy | IEC 60603-13 (v souladu) |
Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 50 |
Utahovací moment | 0,5 Nm (Šroubení) |
Cykly zapojení | > 50 |
Rozteč | 2,54 mm |
Kabel | |
Délka | 11 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Počet pólů | 50 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | 50X0.14 [PVC] |
Typ vodiče | Osazený, stíněný kulatý kabel |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 50x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
Vnější průměr vedení | 11,00 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 114 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 205 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 (Při poloměru ≥ 18 × vnější průměr) |
Bezhalogenovost | ne |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2321389 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK222N |
Strana katalogu | Strana 466 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356333030 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 186 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zastříknuté konektory
Boční výstup kabelu z V/V konstrukční skupiny
KS-/AKB kompatibilní konektory na straně modulu
Šroubovatelný
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno