IB IL 24 PSDI 16-PAC - Bezpečnostní modul
2700994

Bezpečnostní digitální vstupní modul, krytí IP20, pro systém SafetyBridge V3 a PROFIsafe. Modul má 8 zabezpečených digitálních vstupů při dvoukanálovém osazení nebo 16 zabezpečených digitálních vstupů u jednokanálového osazení.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

SIL 3 podle normy EN IEC 62061
SIL˽3 podle IEC/EN˽61508
PL e podle normy EN ISO 13849-1