PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Bezpečnostní relé
2903254

Multifunkční bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat.4, PL e, automatická nebo manuálně kontrolovaná aktivace, 4 spínače, 3 bezpečnostní funkce, 2 úrovně odpojení, zásuvná šroubová svorka

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
3 bezpečnostní funkce v jednom zařízení
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
Konfigurace softwaru není nutná
Možnost dodání i s přípojkou Push-in