PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5
-
Bezpečnostní relé
2981266
Bezpečnostní relé k monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří až do SIL 3 nebo kat. 4, PL e dle EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 3 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, 2 spínací kontakty se zpožděným, pevně daným odpadem 5 s, výměnné svornice se šroubovými spoji
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Bezpečnostní relé |
aplikace | Nouzové zastavení |
Ochranné dveře | |
Světelná závora | |
Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,6 W |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Zatěžovací izolační napětí | 250 V AC |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV: mezi všemi cestami proudu a pouzdrem Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi 13/14, 23/24, 33/34 a zbývajícími cestami proudu mezi 13/14, 23/24, 33/34 navzájem |
Všeobecně | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Příkon na US | typ. 3,6 W |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 150 mA |
Zapínací proud | 200 mA (při US) |
< 40 mA (při Us/Ix an S10) | |
< 150 mA (při Us/Ix na S12) | |
> -60 mA (při Us/Ix na S22) | |
< 40 mA (při Us/Ix na S34) | |
< 40 mA (při US/Ix na S35) | |
Příkon | < 40 mA (při Us/Ix an S10) |
< 40 mA (při Us/Ix na S12) | |
> -40 mA (při Us/Ix na S22) | |
0 mA (při Us/Ix na S34) | |
< 5 mA (při US/Ix na S35) | |
Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu | 24 V DC -15 % / +10 % |
Doba filtrování | 1 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
max. 1,5 ms (na S10, S12; šířka testovacího pulzu) | |
7,5 ms (na S10, S12; šířka testovacího pulzu) | |
Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
Doba odezvy typická | < 600 ms (automatické spuštění) |
< 70 ms (ruční spuštění) | |
Typická doba odezvy při Us | < 600 ms (při ovládání přes A1) |
typická doba návratu | < 20 ms (při ovládání přes S11/S12 a S21/S22) |
< 20 ms (při ovládání přes A1) | |
Současnost | ∞ |
Doba regenerace | < 1 s |
Doba zpoždění | K3(t), K4(t) pevně nastaveno dle modelu |
Frekvence spínání maximální | 0,5 Hz |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | cca. 11 Ω (Vstupní a spouštěcí obvody při US) |
Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená) |
Provedení kontaktů | 5 tras povolení proudu |
1 cesta signálního proudu | |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) |
Spínací napětí minimální | 5 V AC/DC |
Mezní trvalý proud | 6 A (Spínač, dodržovat snížení výkonu) |
6 A (Rozpojovač) | |
zapínací proud maximální | 20 A (Δt 100 ms, nezpožděné kontakty) |
8 A (zpožděné kontakty) | |
Zapínací proud minimální | 10 mA |
Kvadr. součtový proud | 55 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, zpožděné kontakty: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, zpožděné kontakty: 2000 VA) | |
Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 33 W) | |
Spínací výkon minimální | 50 mW |
spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG (Spínač) |
6 A gL/gG (Rozpojovač) |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Šířka | 45 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva | žlutá |
Materiál pouzdra | PBT |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 0 |
1 | |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (Nezpožděné kontakty) |
3 (zpožděné kontakty) | |
Performance Level (PL) | e (pro zpožděné kontakty PL d) |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Šok | 15g |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2981266 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA132 |
GTIN | 4017918956684 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 417,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 417,5 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
3 nezpožděné kontakty a 2 kontakty se zpožděným odpadem
Pevné doby zpoždění od 5 s
1- a 2kanálové ovládání
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
Ručně sledovaná a automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno