PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1
-
Bezpečnostní relé
2981143
Bezpečnostní relé dohledu nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 3 spínače, 1 rozpojovač, 2 spínače se zpožděným odpadem 1,0 s, pevné, výměnné šroubové svorky
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Bezpečnostní relé |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,6 W |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV: mezi všemi cestami proudu a pouzdrem Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi 13/14, 23/24, 33/34 a zbývajícími cestami proudu mezi 13/14, 23/24, 33/34 navzájem |
| Všeobecně | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Příkon na US | typ. 3,6 W |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 150 mA |
| Zapínací proud | 200 mA (při US) |
| < 40 mA (při Us/Ix an S10) | |
| < 150 mA (při Us/Ix na S12) | |
| > -60 mA (při Us/Ix na S22) | |
| < 40 mA (při Us/Ix na S34) | |
| < 40 mA (při US/Ix na S35) | |
| Příkon | < 40 mA (při Us/Ix an S10) |
| < 40 mA (při Us/Ix na S12) | |
| > -40 mA (při Us/Ix na S22) | |
| 0 mA (při Us/Ix na S34) | |
| < 5 mA (při US/Ix na S35) | |
| Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Doba filtrování | 1 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| max. 1,5 ms (na S10, S12; šířka testovacího pulzu) | |
| 7,5 ms (na S10, S12; šířka testovacího pulzu) | |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Doba odezvy typická | < 600 ms (automatické spuštění) |
| < 70 ms (ruční spuštění) | |
| Typická doba odezvy při Us | < 600 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při ovládání přes S11/S12 a S21/S22) |
| < 20 ms (při ovládání přes A1) | |
| Současnost | ∞ |
| Doba regenerace | < 1 s |
| Doba zpoždění | K3(t), K4(t) pevně nastaveno dle modelu |
| Frekvence spínání maximální | 0,5 Hz |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | cca. 11 Ω (Vstupní a spouštěcí obvody při US) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená) |
| Provedení kontaktů | 5 tras povolení proudu |
| 1 cesta signálního proudu | |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) |
| Spínací napětí minimální | 5 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Spínač, dodržovat snížení výkonu) |
| 6 A (Rozpojovací kontakt) | |
| zapínací proud maximální | 20 A (Δt 100 ms, nezpožděné kontakty) |
| 8 A (zpožděné kontakty) | |
| Zapínací proud minimální | 10 mA |
| Kvadr. součtový proud | 55 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms, zpožděné kontakty: 77 W) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, zpožděné kontakty: 2000 VA) | |
| Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms, zpožděné kontakty: 33 W) | |
| Spínací výkon minimální | 50 mW |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| spínací schopnost (3600/h spínací cykly) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG (Spínač) |
| 6 A gL/gG (Rozpojovací kontakt) |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Kategorie | 4 (Nezpožděné kontakty) |
| 3 (zpožděné kontakty) | |
| Performance Level (PL) | e (pro zpožděné kontakty PL d) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (pro zpožděné kontakty SIL 2) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2981143 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA132 |
| GTIN | 4017918949013 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 417,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 417,5 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
3 nezpožděné kontakty a 2 kontakty se zpožděným odpadem
1- a 2kanálové ovládání
Pevné doby zpoždění od 1 s
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
Ručně sledovaná a automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno