PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
1015533
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře, světelná clona do SIL 3, kat. 4, jakostní stupeň e, 1- nebo 2kanálový provoz, rozpoznání příčného zkratu, možnost opakovaného spuštění, prodleva odpadnutí/přitažení 0,2 s až 300 s, 5 povolovacích cest proudu, US = 24 V stejnosměrný proud, výměnná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 50 ms (automatické spuštění) |
| < 50 ms (manuální, dohlížený start) | |
| Typická doba odezvy při Us | 500 ms (při ovládání A1 při Us) |
| typická doba návratu | < 25 ms (při ovládání přes S12 a S22 (jen pro kontakty bez zpoždění)) |
| < 10 ms (při ovládání přes A1; aplikační ukončení přes A1/A2 není povoleno) | |
| Rozsah doby zpoždění | 0,2 s ... 300 s ±5 % (možnost nastavení pro 47/48/58) |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 8,1 W (při US = 30 V, IL² = 108 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 80 mA |
| Příkon na US | typ. 1,92 W |
| Zapínací proud | typ. 28 A (Δt = 30 µs při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (Pro logiku. Na A1 při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Všeobecně | |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Digitální: Obvod snímačů (S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Zapínací proud | < 11 mA (typ. při US) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| min. 21 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| Současnost | ∞ |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Příkon | < 4,5 mA (typ. při US) |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet vstupů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Zapínací proud | < 8,6 mA (typ. při US) |
| Doba filtrování | max. 1 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| min. 21 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Příkon | < 3,2 mA (typ. při US) |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
| Počet výstupů | 3 (nezpožděné: 13/14, 23/24/34) |
| 2 (zpožděné: 47/48/58) | |
| Provedení kontaktů | 5 tras povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 5 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 108 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 0,5 Hz (v závislosti na nastavené době zpoždění) |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | PNP |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí | cca. 23 V DC (US - 1 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Takt: S11, S21 | |
| Popis výstupu | PNP |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 2 |
| Napětí | odpovídá US |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel stavu | 5 x LED Bi-Colour |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 112,2 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 spínacích cyklů/rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 10 G (provoz), 15 G (přeprava) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1015533 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4055626496740 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 254,53 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 155,43 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 3bb6380a-3506-4e07-921f-eefa21a54032 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
1- a 2kanálové ovládání
5 Povolovacích cest proudu, 1 digitální výstup hlášení
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno