PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé
1082024

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací trasy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
1- a 2kanálové ovládání
3 povolovací cesty proudu, 1 digitální signální výstup
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Rozpoznání příčného zkratu