AXL SE FSDO4/2 2A
-
Bezpečnostní modul
1090205
Axioline Smart Elements, Digitální výstupní modul, Funkční bezpečnost, Failsafe over EtherCAT®, Bezpečné digitální výstupy: 2 (2kanálové osazení), 4 (1kanálové osazení), 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 2 vodič, krytí: IP20
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 14,9 mm |
| Výška | 62,2 mm |
| Hloubka | 62 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| FSoE | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Konektor Card Edge |
| Rychlost přenosu | Viz systém, v němž se používá prvek Smart Element. |
| Modul | |
| Vstupní adresní prostor | 6 Byte (FSoE) |
| Výstupní adresní prostor | 6 Byte (FSoE) |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Bezpečné digitální výstupy |
| Popis výstupu | EN 61131-2 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Počet výstupů | 2 (2kanálové osazení) |
| 4 (1kanálové osazení) | |
| Ochranné spínání | Ochrana před zkratem, ochrana před přetížením výstupů; elektronicky |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Výstupní proud | max. 2 A (na jeden výstup) |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 2 A |
| Maximální výstupní proud jednoho modulu | 4 A |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Zátěž min. | 1,5 kΩ (při jmenovitém napětí) |
| Výstupní napětí ve vypnutém stavu | < 5 V |
| Výstupní proud ve vypnutém stavu | < 2 mA |
| Jmenovitá zátěž induktivní | 48 VA (1 H, 12 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Jmenovitá zátěž ohmická | 48 W (12 Ω, při jmenovitém napětí) |
| Četnost spínání | 1 Hz (0,2 Hz při > 1 A) |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | ne |
| Chování při přetížení | Vypnutí příslušného výstupu, restart pomocí potvrzení |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Produktová řada | Axioline Smart Elements |
| aplikace | Funkční bezpečnost |
| Failsafe over EtherCAT® | |
| Provedení | modulární |
| Montážní poloha | libovolně |
| Provozní režim | FSoE |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | typ. 871 mW |
| Potenciály | |
| Zajištění | Externí jištění prostřednictvím systému, v němž se používá prvek Smart Element |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana napájecího napětí; elektronicky (35 V, 0,5 s) |
| Ochrana proti přepólování napájecího napětí; Prostřednictvím systému, v němž se používá prvek Smart Element | |
| Potenciály: Napájení místní sběrnice Axioline F (UBus) | |
| Napájecí napětí | 5 V DC (přes modul patice sběrnice) |
| Odběr proudu | max. 120 mA (při UBus 5 V DC) |
| typ. 93 mA (při UBus 5 V DC) | |
| Potenciály: Napájení logiky prvků Smart Element (USE) | |
| Napájecí napětí | prostřednictvím konektoru Card Edge |
| Potenciály: Napájení periferie (UP) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (prostřednictvím konektoru Card Edge) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 30 mA ((napájení z UP 30 V DC, všechny výstupy použity, bez napájení aktorů)) |
| typ. 25 mA ((napájení z UP 24 V DC, všechny výstupy použity, bez napájení aktorů)) | |
| Příkon | min. 403 mW |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Periferie |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje uvedené v kapitole Průřezy vodičů a také délky odizolování a zasunutí. |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Periferie | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | Dodržujte údaje uvedené v kapitole Průřezy vodičů a také délky odizolování a zasunutí. |
| Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí místo montáže | min. IP54 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím (Slot pro chytrý prvek) |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1090205 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA831 |
| GTIN | 4055626898834 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 48,43 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 36 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 18039558-d47d-4a24-bf59-844d5a423746 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do SIL 3 podle EN 61508
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
4 bezpečné výstupy při 1kanálovém osazení
2 bezpečné výstupy při 2kanálovém osazení
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno