ANT-OMNI-4X4-0671-01 - Anténa
1830118

Vícepásmová všesměrová anténa 4x4 MIMO s ochranou proti vandalismu, k montáži do rozvaděče, frekvenční pásmo: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zisk: 3 dBi ... 5 dBi, stupeň krytí: IP67, nárazuvzdornost: IK08, přípojka: 4 x SMA (zástrčka), včetně 2m připojovacího kabelu

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Optimálně vhodná pro volně pohyblivé nebo stacionární použití v mobilních sítích 4G/5G nebo s frekvencí 2,4 GHz, 5 GHz nebo 6 GHz
Univerzální použití díky velkému rozsahu frekvence
4x4 MIMO, anténa 4v1 v jednom jediném pouzdře
Pouzdro odolné vůči nárazu (IK08)
Perspektivní díky použití bezolovnatých materiálů