Tento akustický signální prvek je plánován jako součást modulárního signálního majáku. Signální maják můžete podle svých požadavků sestavit prostřednictvím libovolné kombinace maximálně pěti signálních prvků. Můžete použít maximálně pět optických signálních prvků nebo maximálně čtyři optické a jeden akustický signální prvek. Použijte akustický signální prvek výhradně jen jako horní prvek. Mechanické a elektrické spojení mezi prvky se vytvoří pomocí bajonetového uzávěru. K elektrickému připojení signálního majáku jsou k dispozici připojovací prvky s pružinovým nebo šroubovým připojením. K montáži signálního majáku jsou k dispozici montážní prvky k montáži na podlahu nebo trubku. Pamatujte, že signalizační sloupky PSD-S (průměr 70 mm) nejsou mechanicky kompatibilní se signalizačními sloupky PSD-S 50 (průměr 50 mm).
PSD-S AE BM2-1 85DB
-
Akustický prvek
2700136
Vibrační prvek, trvalý/pulzní tón, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), černý
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E123528Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Signalizace závislá na situaci díky vícetónové houkačce
Zvuk lze nastavit DIP přepínači
Krytí: IP65, v namontovaném stavu