Připojovací prvek - PSD-S CE-SM SPRING
2700091

Připojovací prvek s pružinovými svorkami pro montáž na podlahu


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní prvek
Rozsah dodávky Koncový kryt a těsnění
Koncový kryt a těsnění
Počet namontovatelných signalizačních prvků max. 5

Všeobecně
vstupní rozsah jmenovitého napětí 12 V AC/DC ... 240 V AC/DC

bez koncovky vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Délka odstranění izolace 7 mm
bez koncovky vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Délka odstranění izolace 7 mm
bez koncovky vodiče
Typ připojení Pružinové připojení
Průřez vodiče tuhý 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Délka odstranění izolace 7 mm

Rozměrový výkres
Výška 27 mm
Průměr 69 mm

Barva černá
Materiál PA-GF

Okolní podmínky
Druh ochrany IP65, v namontovaném stavu
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 50 °C

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES a směrnicí nízkého napětí 2006/95/EG

Způsob montáže Montáž na podlahu
Montážní pokyny Těsnění předmontováno u každého prvku
Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2700091
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DRL
Kód výrobku DRL116
Strana katalogu Strana 520 (C-6-2019)
GTIN 4046356490146
Hmotnost/kus (včetně obalu) 91,1 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 86 g
Číslo celní sazby 85319000
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.0.1 27371232
ECLASS-11.0 27371232

ETIM

ETIM 8.0 EC001152

UNSPSC

UNSPSC 21.0 46171600

EAC

ID schválení: TR TS_D_03484

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami