Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
Typ produktu
Reléový modul
Provozní režim
100 % ED
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Vstupní jmenovité napětí UN
250 V AC
Ochranné spínání
Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování
Ukazatel provozního napětí
LED zelená
Ukazatel stavu/kanál
LED žlutá
Spínání
Provedení kontaktů
1 spínací kontakt
Spínací napětí maximální
24 V DC
Mezní trvalý proud
1 A
Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat)
ne
Vstup
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování
8 mm
Závit šroubu
M3
Počet přípojek
24
Počet pólů
3
Průřez vodiče tuhý
0,14 mm² ... 4 mm²
Průřez vodiče ohebný
0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG
26 ... 12
Výstup
Typ připojení
Připojení na plochý kabel, podle IEC 60603-13
Počet přípojek
1
Počet pólů
20
Ukazatel stavu k dispozici
ano
Šířka
259 mm
Výška
90 mm
Hloubka
68 mm
Barva
zelená (RAL 6021)
Typ izolačního materiálu pouzdro
PVC, boční část PA nezesílená
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-20 °C ... 70 °C
Montážní pokyny
možnost řazení bez odstupu
Montážní poloha
libovolně
Objednací číslo
2979252
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
DK2
Kód výrobku
DK2191
GTIN
4017918130381
Hmotnost/kus (včetně obalu)
444,3 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
341,59 g
Číslo celní sazby
85364190
Země původu
DE
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %