UM-16 RELS/KSR-G24/1/NPE/E/PLC
-
Aktivní modul
2962036
Výstupní rozšiřující modul VARIOFACE, s paticemi pro 16 miniaturních relé, vždy po 1 přepínači, pro 24 V DC (bez relé), s přídavnými přípojnými svorkami N a PE.
Detaily výrobku
Typ produktu | Předávací modul |
Počet kanálů | 16 |
Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC |
S osazením | ne |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Vhodná V/V karta | 1756-OB32 |
Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Vhodná V/V karta | 1771 OBN |
Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC RX3i | |
Vhodná V/V karta | IC694MDL754 |
Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Vhodná V/V karta | TC-ODD 321 |
Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC (závislé na osazení) |
Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Mezní trvalý proud | 4 A |
Součtový proud maximální (N) | 14 A |
Úroveň řízení | |
Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 20 |
Rozteč | 2,54 mm |
Úroveň pole | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Počet přípojek | 72 |
Počet pólů | 6 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Šířka | 267 mm |
Výška | 111,5 mm |
Hloubka | 59 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC, boční část PA nezesílená |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Objednací číslo | 2962036 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2191 |
GTIN | 4017918087098 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 656 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 542,23 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno