Přípojná krabice, s 20 svornicemi 2,5 mm2 s technikou push-in, materiál: ABS, šedá, 180 mm x 130 mm x 100 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt
Rozvaděče
Přípojná krabice, s 12 svornicemi 2,5 mm2 s technikou push-in, materiál: ABS, šedá, 130 mm x 80 mm x 60 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt
Přípojná krabice, s 6 svornicemi 2,5 mm2 s technikou push-in, materiál: ABS, šedá, 85 mm x 83 mm x 63 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt
Rozvaděč pro robustní konstrukci rádiových systémů pro průmyslové aplikace, IP66, 25 x 18 x 13 cm, materiál polykarbonát, šedý, s otvory, vč. nosné lišty, ucpávky a šroubení, bez přístrojů
Přípojná krabice, s 12 svornicemi 2,5 mm2 s technikou šroubového připojení, materiál: ABS, šedá, 130 mm x 80 mm x 60 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt
Přípojná krabice, s 20 svornicemi 2,5 mm2 s technikou šroubového připojení, materiál: ABS, šedá, 180 mm x 130 mm x 100 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt
Přípojná krabice, s 6 svornicemi 2,5 mm2 s technikou šroubového připojení, materiál: ABS, šedá, 85 mm x 83 mm x 63 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt
CHARX power basic, Systémový skříňový rozvaděč pro moduly CHARX PS/3AC/920DC/87,5KW
Kombinace spínacích zařízení Radioline, nárazuvzdorné venkovní pouzdro s krytím IP66, univerzální napájecí zdroj 100 ... 240 V AC, přepěťová ochrana, anténní průchodka. Možnost konfigurace typu rádiového modulu (kmitočtové pásmo), typu a počtu rozšiřujících I/O modulů. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Polní skříňový rozvaděč z ušlechtilé oceli