Úsporná automatizace pájecích zařízení s multifunkčními bezpečnostními relé
Úsporná automatizace pájecích zařízení s multifunkčními bezpečnostními relé
Ve strojírenství se za pomoci multifunkčních bezpečnostních relé PSR-MXF realizují modulární bezpečnostní koncepty
Bezpečnostní technika ve společnosti Ersa GmbH má velmi důležitou roli. Společnost modularizovala bezpečnostní koncepty svých selektivních pájecích zařízení, aby flexibilně reagovala na požadavky zákazníků. Multifunkční bezpečnostní relé PSR-MXF lze použít v jednoduchých strojích i v modulárních bezpečnostních konceptech.
Společnost Ersa GmbH se sídlem ve Wertheimu je největším evropským výrobcem v oblasti techniky pájení.
Mezinárodně aktivní dodavatel selektivních pájecích zařízení a zařízení pro pájení vlnou nabízí služby a balíčky řešení vedoucí k optimalizaci výrobních procesů zákazníků.
Metoda selektivního pájení
Proces selektivního pájení je často jediným myslitelným konceptem v případech, kdy je nutné pájet oboustranně propojené konstrukční prvky a kdy již není možné provést na druhé straně modulu pájení klasickou vlnou.
Oproti klasickému zařízení na pájení vlnou potřebuje zařízení pro selektivní pájení většinou podstatně méně místa. Jeho minimální konfigurace sestává z programovatelné přesné trysky pro nanášení tavidla, z předehřívacího modulu a ze samotného pájecího modulu.
Na přání zákazníka může být funkce selektivních pájecích zařízení doplněna dalšími jednotkami obsahujícími vždy předehřívací a pájecí modul. Takovýto koncept vyžaduje kompaktní zařízení, s nímž je možné snadno manipulovat a jež lze pružně přizpůsobit příslušným rámcovým podmínkám.
Použití multifunkčních bezpečnostních relé v selektivních pájecích zařízeních
Na základě popsaných požadavků používá Ersa v konstrukční řadě Versaflow multifunkční bezpečnostní relé PSR-MXF od společnosti Phoenix Contact. Pouhých 22,5 mm úzká bezpečnostní komponenta může totiž zpracovat 2 lokální a 1 nadřazený okruh senzorů do jakostního stupně PL e, resp. do úrovně integrity zabezpečení SIL CL 3. Malá konstrukční velikost je umožněna mimo jiné i použitím třípatrového pouzdra MEMAX s celkem 24 kontaktními místy z produktového portfolia společnosti Phoenix Contact.
Technika beznástrojového připojení push-in byla rovněž důležitým kritériem, díky němuž se Edgar Diener, který zodpovídá za elektrokonstrukci selektivních pájecích zařízení, rozhodl pro bezpečnostní relé PSR-MXF.
Vlastně jsem chtěl použít jen komponenty s technikou přímé zástrčky, které umožňují jednoduché a rychlé propojení.
Multifunkční bezpečnostní relé snadno realizují modulární koncepty stroje
Jak ukazuje příklad selektivního pájecího zařízení, lze díky patentovanému konceptu multifunkčních bezpečnostních relé snadno realizovat dokonce i modulární koncepty stroje. Díky funkčnosti, která je již zabudovaná do bezpečnostních relé, se oproti alternativním konceptům výrazně snižují náklady na ověření a schválení bezpečnostního řešení.
Každý přídavný modul pájecího zařízení, který je opatřen vlastním rozvaděčem, se začlení do stávajícího konceptu obvodu díky tomu, že je nadřazený signál nouzového zastavení z tryskového modulu přenášen všemi přidanými částmi obvodu. Během posuzování bezpečnosti navíc účastníci požadují, aby uzamčení ochranných dveří jednotlivých funkčních jednotek zahrnovalo také přidané moduly v obvodu před dveřmi i za nimi.
V budoucnu si v základní verzi, která tvoří významný podíl celkového objemu konstrukční řady, vystačíme jen s jedním bezpečnostním relé místo tří.
Objevte náš rozsáhlý produktový program bezpečnostních relé
Široký výběr bezpečnostních a vazebních relé pro spolehlivé monitorování funkční bezpečnosti ve vašem stroji
Chcete do svého stroje nebo zařízení integrovat bezpečnostní spínače? Nabízíme vám rozsáhlý produktový program bezpečnostních relé – snímače otáček a zastavení, extra úzká bezpečnostní relé, bezpečná vazební relé. Zavolejte nám nebo klikněte na odkaz a zjistěte podrobnější informace k tématu bezpečnostních relé.