节省设备布线的时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。
- 额定电流达70 A
- 额定电压达850 V DC和630 V AC
- 用于数据传输的CAT5接口
菲尼克斯电气为工业自动化应用提供各种设计型号的公制圆形连接器:包含从大到小的不同尺寸、直头或弯头,预制或用于现场组装。圆形连接器的产品组合多样,可为信号、数据和动力传输提供理想的解决方案。
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.06 mm2 ... 1 mm2, 插针材料: CuZn
插芯,直头,M23,位数: 4+2+4+PE / 3+N+PE,触点类型: 针式插头,波峰焊,系列: SH, 仅适合与M23 HYBRID焊接式连接器一起使用
连接器,通用,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12 Push-Pull,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
M17,设备连接器 板前安装, 系列: M17 PRO,倾斜出线,可旋转,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 4+4+4,触点类型: 针式插头,压接,法兰的尺寸: 21.6 mm x 21.6 mm, 编码: 类型2B(基于IEC 61076-2-117), 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
设备连接器 板后安装,5-位置,孔式, 弯头, M12,A-编码,波峰焊
带螺钉锁紧机构的扁平螺母M26 x 1
设备连接器 板后安装,5-位置,孔式, 弯头, M12,A-编码,波峰焊
M17,耦合连接器, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 4+4+4,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 8.5 mm ... 12 mm, 编码: 类型2B(基于IEC 61076-2-117)
压接插针, 针式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 插针材料: CuZn
压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1 mm, 接线容量: 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 插针材料: CuZn
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
节省设备布线的时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。
M5至M23型号的信号连接器应用领域广泛。可按需定制3到19位的不同型号,选配IDC快速免剥线连接、螺钉、弹簧、Piercecon®、焊接、压接或PCB连接等接线方式。
• 额定电流达20 A
• 额定电压可达300 V
• 可选配屏蔽连接件
电源连接器系列涵盖紧凑型M12到大功率M58等各类连接器。我们的产品系列种类齐全,从电缆连接器、设备连接器到PCB连接器,优势明显。
• 功率高达150 A/630 V
• 接线容量可达50 mm²
• 适用于交直流应用,无错插风险
满足个性化需求的定制型产品
您需要满足特定需求的个性化解决方案吗?我们可对标准产品快速作出灵活的个性化调整。服务中心可按要求打造定制解决方案。
M17 PRO混合型连接器符合IEC 61076-2-117新标准,具有高兼容性和灵活性,适用于从机器人到电机控制的各种应用。这种面向未来的三合一解决方案仅通过单个连接器就能传输信号、数据和电力。获专利的ONECLICK速连技术可快速完成安全安装。
M12推拉自锁式连接器无需工具,即可在空间有限且布线密度高的应用中快速实现设备连接。该系列连接器支持紧凑型壳体,配备内凹式M12接口,有针式和孔式两种型号可选,轻松实现扩展。