Моніторинг установок для переробної промисловості

Чи маєте ви постійний доступ до всієї інформації, необхідної для оптимізації технологічних установок? І чи можливе швидке реагування на несправності й відмови ваших систем або компонентів установки?

Моніторинг наявних установок набуває дедалі більшого значення. Наша брошура містить інформацію про те, як можна підвищити експлуатаційну готовність наявного обладнання та знизити витрати на технічне обслуговування.

Надіслати запит на брошуру
Двоє людей у ​​диспетчерській стежать за роботою технологічних установок

Мережева взаємодія розумних рішень із моніторингу та контролю

Незалежно від того, чи йдеться про робочі дані, обсяги енергії чи аварійні повідомлення, ми створюємо оптимальну концепцію для збирання та передачі польових даних і доставляємо їх у потрібне місце.

Прозорий огляд установки в диспетчерській

Скористайтеся можливістю прозорого огляду установки, щоб отримати точну картини процесів, вимог до обслуговування чи непомічених втрат ефективності.

Розумне використання технологічних даних

Перед операторами технологічних установок стоїть завдання забезпечити оптимальне технічне обслуговування, використавши мінімально можливу кількість ресурсів, а також задовольнити функціональні, нормативні й енергетичні вимоги, які постійно зростають, і знизити експлуатаційні витрати. Ключем до цього є поступове оцифрування. Збирання і передача необхідних для цього польових даних — це комплексне завдання, яке не має ставити під загрозу безпеку експлуатації.

Використовуйте наявні технологічні дані для ефективної експлуатації системи за допомогою наших відкритих і безпечних рішень для з’єднання та обміну даними з можливістю масштабування.

Мережева взаємодія на польовому рівні технологічної установки

Переваги

  • Бюджетна реалізація сценаріїв застосування завдяки відкритим рішенням із можливістю масштабування
  • Послідовні технічні рішення від збирання даних до досягнення мети за допомогою незалежної від системи технології зв’язку
  • Використання додаткових видів обслуговування на платформах Інтернету речей завдяки реалізації мережевої взаємодії на польовому рівні між операційними та інформаційними технологіями
  • Перспективні установки завдяки багаторічному галузевому ноу-хау та участі у створенні таких орієнтованих на майбутнє стандартів, як NAMUR Open Architecture (NOA)
Брошура
Моніторинг наявних установок

У нашій брошурі ви знайдете, зокрема, приклади рішень із моніторингу для зменшення кількості відмов і зниження витрат на технічне обслуговування. Ви також можете дізнатися більше про маркування обладнання установки за допомогою RFID-транспондерів у бездротовій мережі для спрощення профілактичного обслуговування. Крім того, ви отримаєте уявлення про NAMUR Open Architecture (NOA) та перспективи цієї архітектури.

Надіслати запит на брошуру
Попередній перегляд брошури «Моніторинг наявних установок»

Мережева взаємодія на польовому рівні між операційними й інформаційними технологіями

Для забезпечення безперешкодної взаємодії між операційними й інформаційними технологіями ми переводимо протоколи польових шин і дані вводу/виводу у формат, сумісний з ІТ. Після цього такі дані можна використовувати для додаткових можливостей, наприклад профілактичного технічного обслуговування, створення цифрового двійника чи оптимізації процесів із дотриманням засад сталого розвитку.

Візуалізація безперервного потоку даних на заводі переробної промисловості

Завдяки безперешкодній взаємодії між рівнями операційних та інформаційних технологій ви підвищуєте продуктивність та експлуатаційну готовність своїх виробничих потужностей.

Безперебійний потік даних між рівнями операційних та інформаційних технологій

Оскільки виробничі системи вирізняються тривалістю роботи, ступенем автоматизації та електрифікації, потрібні індивідуальні концепції збирання та передачі даних.

Чи то HART, PROFIBUS, Modbus, PROFINET, OPC UA, кабель чи радіоканал: завдяки нашим різноманітним комунікаційним рішенням ми спільно з вами розробимо правильну концепцію для простого зчитування, передачі та надання необхідних польових даних.

Аналогові й цифрові технологічні установки
Рішення для поєднання інформаційних та операційних технологій від компаній KROHNE, Software AG і Phoenix Contact YouTube

Підвищення ефективності й безпеки

Сучасні концепції архітектури, як-от NAMUR Open Architecture, та професійна інтеграція операційних та інформаційних технологій забезпечують спільну основу для реалізації проєктів Industrie 4.0 незалежно від підрозділу, а також високі вимоги до безпеки даних. Інтеграція операційних та інформаційних технологій — це передумова для ефективного оцифрування технологічних установок. Вона допомагає підвищити конкурентоспроможність галузі на міжнародних ринках.

Завдяки рішенню для поєднання інформаційних та операційних рівнів OT-IT Bridge від KROHNE, Software AG та Phoenix Contact можна безпечно передавати дані з польового рівня на рівень інформаційних технологій, не впливаючи на керування процесом.

Приклади сценаріїв застосування в переробній промисловості

Ознайомтеся з прикладами наших рішень із моніторингу для підвищення безпеки персоналу та обладнання, запобігання відмовам або виконання вимог щодо охорони довкілля та енергоефективності.

Оцифрування відкриває нові підходи до моніторингу

В технологічних установках використовується велика кількість інтелектуальних вимірювальних приладів, сумісних із польовою шиною та HART, які генерують дедалі більше даних. Ці дані недоступні користувачу в класичній піраміді автоматизації. Відкрита архітектура NAMUR забезпечує доступ до цих даних, створюючи таким чином додану вартість для переробної промисловості завдяки оцифруванню.

NAMUR Open Architecture (NOA) Інтеграція нових концепцій моніторингу з NOA

Піраміда автоматизації, доповнена NAMUR Open Architecture (NOA)
Піраміда автоматизації, доповнена NAMUR Open Architecture (NOA)
Топологічна структура для реалізації концепції NOA
Піраміда автоматизації, доповнена NAMUR Open Architecture (NOA)

Інтеграція нових концепцій моніторингу, як-от профілактичне обслуговування, потребує підвищення продуктивності. Багато систем керування не мають потрібного рівня продуктивності, оскільки часто вже перебувають в експлуатації протягом років або навіть десятиліть. Комплексний моніторинг установок та обладнання, наприклад насосів, у класичній структурі піраміди автоматизації потребує значних зусиль з інженерного проєктування.

Саме для таких потреб в NAMUR розроблено цифрове рішення NAMUR Open Architecture, скорочено NOA. Використання другого каналу зв’язку дає змогу застосовувати нові та простіші підходи до моніторингу.

Піраміда автоматизації, доповнена NAMUR Open Architecture (NOA)

Завдяки другому каналу до хмарного середовища просто й безпечно використовуйте технологічні дані з піраміди автоматизації для моніторингу установки та обладнання, а також для оптимізації установки. Поточний виробничий процес від цього не буде порушений.

Це дає змогу отримати доступ до всіх зареєстрованих даних пристроїв та інфраструктури. Ви зможете отримати глибше розуміння процесів, що відбуваються в установках, і підвищите їхню відкритість.

Топологічна структура для реалізації концепції NOA

Завдяки нашій екосистемі PLCnext Technology через обхідний канал NOA можна реалізувати просте стандартизоване з’єднання з даними через сучасний і безпечний інтерфейс OPC UA без значних зусиль з інженерного проєктування.

Використовуйте дані у хмарі, як-от Proficloud від Phoenix Contact, Azure від Microsoft тощо, для роботи з великими обсягами даних, моніторингу систем і польових пристроїв, профілактичного обслуговування чи оптимізації процесів.

До PLCnext Community
Презентація концепції NAMUR Open Architecture
NOA — Mastering the complexity of connectivity YouTube

NOA простими словами

Дізнайтеся з цього відео ZVEI і NAMUR більше про переваги та концепцію NAMUR Open Architecture.

Докладнішу інформацію щодо NOA та рекомендацій NAMUR 175 наведено на вебсторінці NAMUR:

Круглий стіл експертів про NAMUR Open Architecture

Під час круглого столу експертів у межах заходу Phoenix Contact Dialog Days, присвяченого автоматизації технологічних процесів, на прикладі заводу IDEA у Франкфурті-Гехсті розглянуті додаткові переваги, поточний стан і перспективи технології NOA.

У заході взяли участь Міхаель Пельц, віцепрезидент NAMUR, Тімо Гіммельсбах, керівник робочої групи NAMUR 2.8 «Архітектури автоматизації», Ронні Беккер із Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH і Вільфрід Гроте з Phoenix Contact. Модератором зустрічі виступив Томас Таухніц із компанії TAUTOMATION.CONSULTING.

Висока ефективність від прототипу до масштабованого рішення

Щоб довести економічну ефективність під час експлуатації, можна, наприклад, реалізувати рішення для моніторингу. На основі отриманих даних концепцію можна масштабувати й поширити на все підприємство чи навіть на інші виробничі об’єкти.

Двигун в установці переробної промисловості

Індивідуальні концепції рішень

Можливість масштабування забезпечує гнучкість, зменшує рівень складності та знижує бюджет на етапі впровадження. Залежно від результатів пілотної фази концепцію можна адаптувати для наступного етапу.

Ми будемо раді супроводжувати вас протягом усього процесу — від розробки концепції та створення прототипу або пробної концепції до масштабованого впровадження та поетапного розширення ваших сценаріїв використання.

Реалізовані проєкти

Дізнайтеся, чому наші клієнти з переробної промисловості роблять свій вибір на користь компанії Phoenix Contact.

Особистий контакт
Ми залюбки відвідаємо вас!

Ви плануєте зараз проєкт із модернізації чи розширення й хотіли б домовитися про зустріч?

Зв’язатися зараз
Двоє чоловіків із планшетом спілкуються