Цифровий двійник в автоматизації технологічних процесів Відкрийте для себе наші рішення для простої синхронізації між запланованим і фактичним станом для всіх датчиків і виконавчих елементів, встановлених у польових умовах.
Виклик
Послідовне документування параметрів установки
Великі підприємства переробної промисловості витрачають багато ресурсів на постійне підтримання документації установки в актуальному стані. Співробітники відділу технічного обслуговування чи представники запрошених компаній регулярно оглядають установку й документують виявлені зміни так званими «червоними записами». Перенесення цих «червоних записів» з паперу в технологічну схему часто пов’язане з ризиком помилок під час перенесення. Відповідно, у разі припинення випуску обладнання чи зміни виробу інформацію виробника буде неможливо оцінити. Через постійні зміни в кількості наявних польових пристроїв на виробничому підприємстві й частково відсутню інформацію неможливо спланувати запаси, що суттєво ускладнює необхідну заміну пристроїв.
Рішення
Цифрова прозорість установки
80 % установок у переробній промисловості обладнані цифровими польовими пристроями, сумісними з HART. Проте лише 5 % використовують ці цифрові сигнали.
Ми надаємо можливість згодом отримати доступ до даних HART і надати необхідні польові дані у форматі OPC UA без будь-яких наслідків. Завдяки цим додатковим даним інтелектуальних польових пристроїв ви отримуєте переваги цифрової прозорості установки, так званого цифрового двійника. Така прозорість суттєво покращує технічне та профілактичне обслуговування й експлуатаційну готовність.
Інвентарний перелік пристроїв HART за натисканням кнопки
Завдяки нашому інвентарному переліку з веб-інтерфейсом у вас завжди буде під рукою актуальна інформація про всі польові пристрої. Виявлені зміни зображаються в рамці для кращої наочності. Це полегшує перенесення «червоних записів» у документацію установки. Крім того, інвентарний список можна експортувати. Так ви закладаєте основу для використання цифрового двійника (Digital Twin) в автоматизації процесів.
Приклад інвентарного переліку з вебінтерфейсом
Під цифровим двійником для переробної промисловості ми розуміємо цифрове зображення всіх датчиків і виконавчих елементів, наявних у полі, включно зі збереженими циклами технічного обслуговування, налаштуванням їхніх параметрів і станами помилок пристроїв у разі несправностей. Саме на цьому зосереджене наше рішення.
Від польового рівня до промислового Інтернету речей
Наявні установки дооснащуються електричним зніманням сигналів HART без зворотної дії між польовим рівнем і обладнанням для керування. Дані польових пристроїв нормалізуються й уніфікуються на межі. Завдяки цьому вони можуть бути доступні для додаткових можливостей, наприклад, прогнозного обслуговування (Predictive Maintenance) або сталої оптимізації процесів.
Переваги
- Поточні фактичні дані системи доступні в будь-який момент завдяки автоматичному формуванню виконавчно-технічної документації
- Завдяки наскрізному підключенню польових пристроїв відпадає потреба в обходах для ручного збирання даних зі встановлених польових пристроїв HART
- Швидке усунення несправностей у разі відкликання, змін або припинення випуску виробником завдяки оптимізованому складському зберіганню
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.