Керування та моніторинг електричних систем супровідного обігріву Підвищуйте експлуатаційну готовність обладнання, своєчасно виявляючи відмови й уникаючи завдяки цьому простоїв обладнання.

Супровідний обігрів на трубопроводах

Виклик


Інформація про стан на планшеті в технологічній установці із системою супровідного обігріву труб

Моніторинг систем супровідного обігріву

Старі системи супровідного обігріву часто під’єднані до мережі лише через запобіжник, тому відмови нерідко залишаються непоміченими. У разі відмови зазвичай зупиняється все підприємство. Тому окремі системи супровідного обігріву регулярно перевіряють під час спеціального інспекційного обходу. Наше індивідуальне рішення моніторингу з можливістю масштабування для старих установок може вирішити цю проблему. Отримуйте поточну інформацію про стан супровідного обігріву безпосередньо в системі керування процесом, щоб можна було своєчасно вживати потрібних заходів.

Рішення


Впевненість завдяки простому вимірюванню напруги

Наші перетворювачі струму реєструють струм нагрівання. У такий спосіб можна виявити обрив кабелю, коротке замикання чи пошкодження ізоляції в системі супровідного обігріву. Такий моніторинг струму гарантує безпечне транспортування носія.

Для передачі сигналів вимірювання на пульт керування без дороговартісних кабельних з’єднань пристрої поєднано з нашою бездротовою системою Radioline. Клієнт Radioline обмінюється даними щонайбільше з 99 станціями Radioline. До кожної станції можна підключити декілька систем супровідного обігріву. Це дає змогу легко здійснювати моніторинг будь-якої кількості систем супровідного обігріву.

Моніторинг системи супровідного обігріву труб: топологічна структура
Безпровідний зв’язок із модулями вводу/виводу
Radioline — це бездротова система для розгалужених систем. Вона дає змогу негайно відображати нетипові результати вимірювань у диспетчерській установки для своєчасного вжиття потрібних заходів.
Докладніше про бездротову систему Radioline
Безпровідний зв’язок із модулями вводу/виводу
Гнучка нормалізація сигналу
Трансформатори струму PACT — це комплексна лінійка продукції, яка задовольняє потреби у перетворенні високого змінного струму на вторинний струм силою 1 А або 5 А.
Докладніше про трансформатори струму
Гнучка нормалізація сигналу
Вибухозахищені нормалізатори сигналу із системою функціональної безпеки
Нормалізатори сигналу MACX Analog забезпечують, крім вибухозахисту для всіх зон і груп матеріалів, також функціональну безпеку відповідно до SIL IEC/EN 61508.
Докладніше про нормалізатори сигналу
Вибухозахищені нормалізатори сигналу із системою функціональної безпеки
Шафа керування для електричних систем супровідного обігріву

Готове до використання рішення для шафи керування

Скористайтеся перевагами простого та швидкого встановлення завдяки нашому готовому блоку керування.

Ми пропонуємо вам відповідне рішення шафи керування, яке годиться як для моніторингу, так і для керування супровідним обігрівом і відповідає вашим індивідуальним вимогам. Наші штекерні рішення із підтримкою SIL 2 гарантують, що датчик температури завжди контролює правильний стрічковий нагрівальний елемент.

Водневі трубопроводи у технологічній установці

Зменшення енергоспоживання

Керуйте супровідним обігрівом відповідно до потреби за допомогою локального ПЛК. Налаштування параметрів здійснюється через наявний людино-машинний інтерфейс або ноутбук, який можна підключити через WLAN. Або ж можна просто інтегрувати супровідний обігрів у систему керування. Інтеграція здійснюється через інтерфейс, сумісний із Modular Type Package (MTP). Шляхом налаштування параметрів через PROFIsafe, що відповідає SIL-2, можна встановити параметри вимкнення супровідного обігріву.

Витрачайте з нашим інтелектуальним контролером саме стільки енергії, скільки справді потрібно. Датчик температури забезпечує ввімкнення обігріву лише в разі потреби за допомогою регульованого вимикача граничних значень. За допомогою малого ПЛК здійснюється цілеспрямоване і точне регулювання потужності. Потужність обігріву регулюється за допомогою широтно-імпульсної модуляції.

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER

Програмне забезпечення для інженерного проєктування шаф керування

Програмне забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER дає змогу ефективно проєктувати клемні колодки, розміщати промислову електроніку та розробляти монтажні плати.

Використайте наявне рішення для систем супровідного обігріву для створення шаблона в нашому інструменті clipx ENGINEER. Лише кількома натисканнями миші ви можете оптимально адаптувати наші рішення до своїх потреб. Після цього замовляйте рішення з окремих артикулів чи в зібраному вигляді через наш інструмент в онлайн-магазині Phoenix Contact.

Переваги

  • Підвищення експлуатаційної готовності обладнання завдяки постійному моніторингу стрічкових нагрівальних елементів відповідно до SIL 2
  • Оптимізація енергоспоживання завдяки цілеспрямованому та точному регулюванню потужності
  • Низькі витрати на встановлення завдяки попередньо зібраним і готовим до експлуатації блокам керування
  • Проста інтеграція наявних систем супровідного обігріву в диспетчерську

Контактна інформація

Вільфрід Гроте (Wilfried Grote)
Wilfried Grote
Керівник підрозділу хімічної та фармацевтичної промисловості Global Industry
+49 5281 946-3033
Я залюбки вас проконсультую щодо наших масштабованих рішень з моніторингу для підвищення експлуатаційної готовності обладнання.

Проєкт


Бездротовий моніторинг систем супровідного обігріву

Бездротовий моніторинг систем супровідного обігріву в компанії Sappi Stockstadt GmbH

  • Компанія Sappi Limited — один з провідних світових постачальників рішень для обробки паперу, целюлози для паперу та целюлози для хімічного виробництва.
  • Дізнайтеся більше про те, як нетипові результати вимірювань негайно відображаються в диспетчерській оператора для своєчасного вжиття потрібних заходів.

Вироби


Людина перед шафою керування з планшетом

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.