Модульне виробництво з Module Type Package (MTP) Проста розробка модулів і швидший вихід на ринок: з пакетом модульного типу можна ефективно та гнучко реагувати на вимоги клієнтів.

Людина візуалізує модульні системи на комп'ютері
Переробний завод у сутінках

Зміни в переробній промисловості

У багатьох місцях переробна промисловість характеризується великими заводами, які роками працюють без перерви. Це робить ще більш важливим розпізнавання можливих аномалій на ранній стадії, щоб уникнути подальших пошкоджень і мати можливість продовжувати експлуатацію. Останнє стає дедалі важливішим, оскільки ринкові тенденції, зростання цін на сировину та посилення конкурентного тиску створюють відповідні виклики для майбутньої життєздатності бездоганної роботи заводу.

Модульність систем підвищує гнучкість щодо індивідуальних вимог замовника та рамкових умов. Таким чином, процес поділяється на окремі частини, а модулі відображаються окремо.

Пакет модульного типу: змінює правила гри для автоматизації технологічних процесів

Пакет модульного типу — це незалежний від виробника стандарт, який забезпечує стандартизовану та незалежну від виробника інтеграцію системних модулів у системи автоматизації. При цьому модулі можуть обмінюватися даними один з одним і з системою керування вищого рівня.

Окремі модулі називаються Process Equipment Assembly (PEA). Це самодостатні функціональні модулі, які можуть взаємодіяти один з одним за допомогою стандартизованого інтерфейсу. Опис модулів здійснюється в пакеті модульного типу (MTP), файлі драйвера. У MTP записується вся інформація, така як функції та властивості модуля. Це означає, що функціональні блоки можуть бути гнучко замінені та сконфігуровані повторно. Таким чином, виробничі системи можна швидше вводити в експлуатацію та гнучкіше реагувати на індивідуальні вимоги клієнтів. Окремі PEA зчитуються і контролюються рівнем оркестрування процесів (POL).

Як видно з відео, пакет модульного типу разом зі стандартом NAMUR Open Architecture (NOA) дає змогу користувачам досягти більшої ефективності та гнучкості у своїх процесах завдяки більшій прозорості даних.

Наша участь у галузі пакетів модульного типу

Стандарт пакета модульного типу був створений і розроблений компаніями ZVEI та NAMUR. Сьогодні організація користувачів PROFIBUS (PNO) відповідає за безперервний розвиток і застосування для різних випадків використання.

Пакет модульного типу постійно вдосконалюється відповідно до вимог галузі. Зростання значення для переробної промисловості видно з того факту, що німецький стандарт все частіше застосовується в усьому світі.
Отже, концепція пакета модульного типу може бути відображена у стандарті IEC 63280 в майбутньому. Окремі брошури охоплюють різні теми, такі як загальна концепція, інтерфейси ЛМІ або концепція сигналізації.

Протягом багатьох років Phoenix Contact підтримує безперервний розвиток пакета модульного типу в рамках різних заходів у робочих групах з іншими партнерами.

Чоловік використовує MTP DESIGNER за своїм робочим столом

Проста модульність завдяки MTP DESIGNER

Модульна автоматизація гнучкіша, ніж будь-коли раніше: MTP DESIGNER від Phoenix Contact дає змогу швидко здійснювати конфігурацію та введення в експлуатацію модульних систем. Модулі, сумісні з пакетом модульного типу, автоматично генеруються й легко інтегруються в системи керування.

Пакет модульного типу — це саме те, що потрібно для вирішення проблем переробної промисловості. Тиск витрат, споживання ресурсів чи нестача кваліфікованої робочої сили — усі зацікавлені сторони можуть отримати вигоду від цього стандарту й забезпечити майбутню конкурентоспроможність.

Аня Ланг, Vertical Market Management — Process Industry | Product Management
Аня Ланг
Погляд на різні галузі, які можуть використовувати пакет модульного типу

Актуальність пакета модульного типу

Пакет модульного типу є важливим компонентом для підвищення ефективності та гнучкості операцій у багатьох галузях промисловості.

Хімічна й фармацевтична промисловість, наприклад, характеризується мінливими вимогами ринку та великою кількістю серійних процесів, які часто вимагають заміни сировини та змін у виробничому процесі. Для того щоб забезпечити максимальну гнучкість процесів і мінімізувати простої, необхідна модульна конструкція виробничої системи. Це означає, що автоматизація модуля також може бути адаптована до нової виробничої партії за дуже короткий час.

Однак, навіть при створенні нового виробництва, пакет модульного типу може надати підтримку в модульному створенні системи завдяки зниженню витрат на інженерне проєктування. Те саме стосується й заміни пошкоджених модулів. Наприклад, несправний модуль насоса можна замінити на новий модуль, який готовий до негайного використання, оскільки модуль взаємодіє із системою керування завдяки стандарту пакета модульного типу.

Розробки, процеси та обслуговування на багатьох інших промислових ринках можуть бути оптимізовані за допомогою пакета модульного типу. Наприклад, у відкритому морі окремі системні компоненти судна, такі як двигун, редуктор або система кондиціонування, інтелектуально контролюються завдяки стандарту.

Пакет модульного типу змінює правила гри в усіх аспектах

  • на 50 % швидше виведення на ринок
  • 70 % скорочення витрат на інженерне проєктування
  • Підвищення гнучкості на 80 %

Переваги для різних цільових груп

Інтерактивна карта зображень: Переваги пакета модульного типу для різних цільових груп
Виробник модулів
Завдяки пакету модульного типу витрати на розробку суттєво скорочуються, а виробник отримує вигоду від економії часу та коштів. Кожен модуль і його робочий екран для візуалізації описується в цифровому вигляді лише один раз. Модулі також можуть використовуватися кількома користувачами. Це допоможе зменшити витрати на інженерне проєктування на 70 %.
Системні інтегратори
Plug-and-produce дозволяє системним інтеграторам інтегрувати модулі від різних виробників в POL технологічної системи з мінімальними інженерними зусиллями. Перевагою тут є незалежні від виробника стандартизовані інтерфейси. Крім того, налаштування модулів здійснюються в економічно вигідний спосіб без особливих зусиль. Це полегшує оператору системи реагування на індивідуальні вимоги.
Оператор установки
Завдяки пакету модульного типу системний оператор отримує вигоду від скорочення часу виходу на ринок і може гнучко реагувати на зміни попиту протягом усього життєвого циклу системи. Незалежно від змін у кількості або вимогах до продукції, замовлення можуть бути гнучко та швидко адаптовані.

Контактна інформація

Аня Ланг
Anja Lang
Vertical Market Management — Process Industry | Product Management
Я залюбки проконсультую вас щодо модульної автоматизації вашої системи за допомогою пакета модульного типу.
Пірамідальна діаграма показує схематичну структуру модульних систем автоматизації

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для модульної автоматизації вашої системи. Як постачальник повного спектру послуг для модульних систем автоматизації, ми постачаємо вам необхідне апаратне та програмне забезпечення. Крім того, ми пропонуємо вам комплексні консультації та розробку концепції включно з роботами з інженерного проєктування.

Комплексне інженерне проєктування також включає в себе врахування відповідних вимог до функціональної безпеки, вибухозахисту та кібербезпеки. Найкраще домовитися про зустріч просто зараз.