MTP DESIGNER Короткий час виходу на ринок і висока гнучкість: за допомогою MTP DESIGNER можна швидко та легко створювати модулі, сумісні з пакетом модульного типу.

Людина сидить за комп’ютером і створює модулі, сумісні з пакетом модульного типу

Виклик


Установка

Зростання складності та вимог

У світі, що постійно змінюється, оператори установок і системні інтегратори, наприклад, дедалі частіше стикаються з короткостроковими мінливими вимогами клієнтів. Внаслідок цього виробничі потужності мають бути адаптовані до необхідних вимог ринку за короткий проміжок часу.
Завдяки пакету модульного типу (MTP) користувачі отримують переваги, виражені у високій гнучкості модуляризації установок. Багаторазове використання модулів дає також змогу заощаджувати ресурси. Однак автоматизація модулів займає багато часу, а їхня інтеграція до POL — дуже ресурсозатратна. В умовах дефіциту кваліфікованої робочої сили стає дедалі важче знайти належних спеціалістів. Через високий ступінь ручного втручання при створенні модулів виникає більша схильність до помилок.

Рішення


Логотип MTP DESIGNER з екраном на задньому плані

Спрощення інженерного проєктування завдяки MTP DESIGNER

MTP DESIGNER — це інструмент інженерного проєктування модулів для простого та швидкого впровадження модулів у технологічну установку.

Для цього схеми технологічних процесів можна автоматично імпортувати з інструментів інженерного проєктування, а також створювати тіло програми і сервіси для автоматизації модулів. На цій основі здійснюється інженерне проєктування модулів. Модулі створюються відповідно до стандарту VDI/VDE/NAMUR 2658.
Паралельно до цього на контролері автоматично генерується локальна візуалізація на основі схеми технологічних процесів і визначаються всі інтерфейси (теги OPC UA) для подальшої передачі даних. Потім файл пакета модульного типу експортується й передається оператору, щоб його можна було інтегрувати на рівень оркестрування процесів (POL).

Компанія Phoenix Contact вже успішно випробувала MTP DESIGNER із різними постачальниками POL, такими як ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) і Yokogawa (CI-сервер).

Крок 1: Інтеграція схем технологічних процесів

Першим кроком у MTP DESIGNER є перенесення схем технологічних процесів ваших установок. У наступному відео наш експерт Олег Макаров показує, як можна швидко й легко імпортувати дані з інструмента схеми технологічних процесів до MTP DESIGNER. Це основа для роботи над проєктами в MTP DESIGNER.

Крок 2: Створення проєкту

MTP DESIGNER дає змогу інтегрувати файл пакета модульного типу до POL.
На наступному кроці програма ПЛК, створена в MTP DESIGNER, передається до PLCnext Engineer. Це означає, що згенерований файл може бути використаний на всіх PLCnext Control, наприклад, AXC F2152. Інструмент також генерує локальну візуалізацію модулів, що полегшує їх введення в експлуатацію.

До асортименту продуктів інструмента розробки модулів входить дві бібліотеки, які описують функціональні можливості та інтерфейси. Бібліотека «Пакет модульного типу FB» містить різні функціональні блоки, які можна використовувати в PLCnext Engineer. На основі цього в PLCnext Engineer можна інтегрувати бібліотеку «Пакет модульного типу ЛМІ» і створити відповідну візуалізацію компонентів пакета модульного типу.

Створення прикладу проєкту в MTP DESIGNER

Інтерактивна мапа зображення: Інтерфейс користувача MTP DESIGNER
Структура проєкту
Структура проєкту показує всі елементи, що використовуються у проєкті. У межах цієї області можна також створювати служби та процедури й керувати ними.
Робоча область
Тут відображаються дані, пов’язані зі схемою технологічних процесів, а також здійснюється керування ними.
Властивості
Користувачі можуть знайти тут докладнішу інформацію про об’єкти, такі як інтерфейси або ECLASS. Крім того, тут можна вносити правки.
Інструменти
Тут можна керувати всіма статичними й динамічними об’єктами і вставляти їх у робочу область.
Інформація
Це вікно надає користувачам додаткову інформацію про імпорт та експорт файлу. У цій області також видно можливі помилки передачі даних.

Як виробникам обладнання нам потрібен простий і надійний набір інструментів, який би підтримував нас на всіх етапах — від створення до подання документації. MTP DESIGNER дає нам змогу реалізовувати наші системи послідовно й відповідно до пакета модульного типу, а також впроваджувати програмне забезпечення для контролера. Тут ми також використовуємо PLCnext Control від Phoenix Contact.

Міхаель Нуссбаумер, Керівний директор
Міхаель Нуссбаумер

Переваги MTP DESIGNER

  • Пряма інтеграція в POL, тоді як модуль пакета модульного типу розгортається паралельно
  • Конфігурування замість програмування — функціональні блоки можуть генеруватися автоматично зі схеми технологічних процесів
  • Швидко та легко створюйте персоналізовану локальну візуалізацію для ЛМІ
Завантажити
Випробуйте MTP DESIGNER

Переконайтеся в цьому самі й відкрийте для себе весь асортимент інструментів для інженерного проєктування пакетів модульного типу для свого проєкту.

Завантажити безкоштовну пробну версію
Інструмент інженерного проєктування MTP DESIGNER

Контактна інформація


Аня Ланг
Anja Lang
Vertical Market Management — Process Industry | Product Management
Я залюбки покажу вам переваги використання MTP DESIGNER для вашого проєкту.