Контроль витоків Здійснюйте безперервний моніторинг свого трубопроводу за допомогою наших рішень для синхронізованого в часі збору та передачі даних.

Моніторинг витоків для трубопроводів

Виклик


Водневий трубопровід

Виявлення та мінімізація витоків

Витоки в трубопроводі можуть призвести до серйозних наслідків. Причиною витоків стає не лише знос, але й несанкціонований доступ до речовини, що транспортується трубопроводом, як-от нафта, газ, водень, аміак чи метанол. Сенсорні станції, розташовані вздовж трубопроводу на відстані 50 кілометрів і більше, реєструють будь-які проблеми, що виникають. Але доки витік буде локалізовано й усунено, може пройти ще багато часу. Тому для запобігання травмам, матеріальним збиткам і шкоді довкіллю, а також для дотримання законодавчих вимог трубопроводи вимагають високоефективних рішень для моніторингу.

Рішення


Моніторинг витоків у трубопроводах
Моніторинг витоків у трубопроводах YouTube

Співпраця в напрямку контролю витоків у трубопроводах

Спільно з компанією Krohne Messtechnik ми розробили рішення для моніторингу трубопроводів. Рішення можна використовувати для широкого спектру середовищ, таких як нафта і газ, водень, аміак або метанол.

PipePatrol пропонує повний пакет виробів, рішень і послуг для комплексного керування трубопроводами. У ньому дотримано експлуатаційних вимог, вимог щодо безпеки та захисту довкілля, а також вимог законодавства.

Трубопровід у зимову пору

Передача необхідних даних про стан

Надійна передача даних польових пристроїв — це основа для ухвалення зважених рішень у диспетчерській. Зареєстровані дані про витрату, тиск і температуру супроводжуються точними позначками часу на різних вимірювальних станціях, а потім передаються до системи керування. Особливо міцні компоненти навіть у жорстких умовах навколишнього середовища із перепадами температури забезпечують надійну передачу даних на відповідні відстані.

Варіанти передачі даних, наприклад, захищені інтернет-з’єднання через VPN-тунелі та SHDSL, мережу мобільної комунікації, Radioline та WLAN-з’єднання, також адаптуються до місцевих умов і забезпечують оптимальну передачу даних.

Передавач у польових умовах для моніторингу витоків трубопроводу

Підключення наявних і нових датчиків

На основі нашої екосистеми PLCnext Technology Ecosystem можна підключати й використовувати будь-які вже наявні в полі датчики. Для цього доступний широкий вибір іскробезпечних і неіскробезпечних модулів вводу/виводу.

Для підвищення точності встановіть на трубопроводи нові датчики. Це буде узгоджено з нашим партнером компанією Krohne і вами.

Рішення щодо обміну даними для будь-якої інфраструктури

Незалежно від сфери використання трубопроводу виток небезпечних речовин завжди становить для компаній особливу проблему. Ми пропонуємо універсальні рішення для автоматичного виявлення витоків. Системи швидкого реагування сумісні з різними матеріалами та діаметрами. Різні системи зв’язку створюють основу для обміну даними залежно від відстані.

Інтерактивна мапа зображень: Топологічне представлення моніторингу витоків
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 3G/UMTS/4G/LTE) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі.
Докладніше про промислові маршрутизатори
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Програмовані логічні контролери та модулі вводу/виводу
Знайдіть відповідні програмовані логічні контролери (ПЛК) та модулі вводу/виводу зі ступенем захисту IP20 та IP65/67, як системи чи як віддалені станції вводу/виводу для широкого спектру мереж Ethernet.
Докладніше про програмовані логічні контролери та модулі вводу/виводу
Програмовані логічні контролери та модулі вводу/виводу
Промисловий бездротовий зв’язок: від IWLAN і Wireless IO до LoRaWAN
Промисловий бездротовий зв’язок дає змогу створювати безпечні й надійні бездротові з’єднання для промислових систем. Використовуйте залежно від своїх потреб IWLAN або Bluetooth для зв’язку в режимі реального часу, NearFi для застосування у ближньому діапазоні або LoRaWAN і Trusted Wireless — для великих відстаней. Наші рішення бездротового зв’язку включають точки доступу та клієнти, а також відповідні антени й кабелі.
Докладніше про промисловий бездротовий зв’язок
Промисловий бездротовий зв’язок: від IWLAN і Wireless IO до LoRaWAN
Комутатори промислового Ethernet
Асортимент наших комутаторів промислового Ethernet об’єднує керовані й некеровані комутатори із сертифікацією Gigabit, Power-over-Ethernet, IEC 61850, а також вироби для монтажу на DIN-рейку.
Докладніше про комутатори промислового Ethernet
Комутатори промислового Ethernet

Переваги

  • Однаковий час на контролерах завдяки синхронізації часу через серверну службу протоколу мережевого часу захисного маршрутизатора mGuard
  • Різні засоби передачі для гнучкої передачі даних, адаптовані до особливостей вашої установки
  • Під’єднання віддалених компонентів обладнання завдяки безпечній передачі даних через Інтернет

Контактна інформація | Бастіан Енгель

Бастіан Енгель
Bastian Engel
Керівник підрозділу Global Industry Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Я залюбки проконсультую вас щодо наших рішень для ефективного управління трубопроводами.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.