Моніторинг аварійних душів Здійснюйте безперервний моніторинг ваших аварійних душових для підвищення рівня безпеки для персоналу вашого підприємства.

Особа вмикає аварійний душ для промивання очей

Моніторинг аварійних душів

Аварійний душ на відкритому майданчику в переробній промисловості

Забезпечення функціонування

Міжнародні стандарти безпеки праці вимагають регулярного технічного обслуговування цього захисного обладнання. Зазвичай технічне обслуговування все ще виконує сервісний персонал на місці. Централізований моніторинг аварійних душів усуває необхідність регулярних обходів. Ви також повинні перевірити функціонування аварійних душів безпосередньо після останнього чергового обходу. За допомогою нашої системи моніторингу ви можете підвищити безпеку персоналу шляхом точного сповіщення санітарів.

Рішення


Активація аварійного душу працівниками на заводі переробної промисловості

Автоматичне сповіщення

Система автоматичної передачі аварійних сповіщень забезпечує можливість цілеспрямованого розподілу інформації. Так, наприклад, можна передавати дані щодо функціонального стану ремонтній команді, а спеціалісти з надання першої допомоги або медичні працівники, окрім іншого, можуть отримувати прямі сповіщення у вигляді SMS або електронною поштою.

Моніторинг стану аварійних душів у диспетчерській

Моніторинг в диспетчерській

Користуйтеся перевагами детальних контрольних звітів з точним протоколюванням інтервалів технічного обслуговування. Під час перевірки спрацьовування аварійних душів можна реєструвати так само, як і потрібний тиск води. У разі спрацьовування аварійного душу медичний персонал отримує SMS-сповіщення про його точне місцезнаходження. Тож за допомогою GPS-даних можна відправити спеціалістів з надання першої допомоги прямо на місце події.

Вебвізуалізація стану фонтанчиків для промивання очей та аварійних душових

Хмара як опція

Використовуйте систему вебвізуалізації для постійного контролю стану фонтанчиків для промивання очей та аварійних душів. Також можлива інтеграція у наявні аварійні системи.

Технології передачі даних

Ми пропонуємо різні технології передачі для моніторингу стану аварійних душів залежно від ваших індивідуальних вимог.

Інтерактивна карта зображень: Технології передачі для моніторингу аварійного душу
Передача аварійних сигналів
Усунення відмов за допомогою реле SMS
Докладніше про реле SMS
Передача аварійних сигналів
Бездротова система Radioline
Надійне застосування у промислових умовах
Докладніше про Radioline
Бездротова система Radioline
Системи вводу/виводу
Системи вводу/виводу Phoenix Contact зі ступенем захисту IP20 і IP65/67 сумісні з усіма стандартними системами шини та мережами.
Докладніше про системи вводу/виводу
Системи вводу/виводу
Промислові маршрутизатори
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 3G/UMTS/4G/LTE) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі.
Докладніше про промислові маршрутизатори
Промислові маршрутизатори

Контактна особа Вільфрід Гроте
Wilfried Grote
Керівник підрозділу хімічної та фармацевтичної галузі Global Industry
Я залюбки проконсультую вас щодо масштабованої концепції моніторингу аварійних душових.

Переваги

  • Підвищення безпеки праці завдяки вчасному сповіщенню працівників служби безпеки підприємства та медичного персоналу у разі ввімкнення аварійного душу
  • Забезпечення належного функціонування навіть після періодичного контрольного обходу й постійний моніторинг стану аварійних душів
  • Просте підтвердження проведення регулярного обслуговування завдяки автоматичному збереженню звітів про технічне обслуговування

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.

Контактна інформація