Модернізація наявних установок
На багатьох виробничих підприємствах через довгий період експлуатації застосовують системи керування різних виробників та різних поколінь. Модернізація технологічних установок неминуча, оскільки рівень технічної підтримки дедалі більше знижується через припинення виробництва необхідних компонентів. Міграція передбачає не лише заміну застарілих технологій, але й адаптацію технологічної установки до збільшеним вимогам майбутнього.
Неважливо, чи ви хочете виконати повний перехід за один крок, чи розділити його на декілька кроків. Завдяки нашим рішенням для модернізації технологічних установок ви зможете вивести обмін даними на сучасний рівень. Це дасть змогу оптимізувати процеси технічного обслуговування. Крім того, ви скоротите кількість відмов своїх установок і зробите контрольні обходи безпаперовими.
Переваги
- Зменшення витрат на розподіл за рахунок зменшення шаф керування майже на 20 %
- Масштабована концепція розподілу сигналів від одного постачальника, адаптована до індивідуальних потреб вашої технологічної установки
- Підвищена продуктивність та ефективність установок завдяки використанню нових технологій
Оновлення систем керування
Немає універсальних рецептів для максимально швидкого та безпомилкового оновлення застарілих систем керування. Щоб знайти найкращий час для міграції, ми спершу разом із вами аналізуємо стан ваших систем.
Швидке переоснащення обладнання для керування та технологій інтерфейсу
Як давно в експлуатації ваша система керування та системи вимірювання й регулювання? Які використовуються модулі вводу/виводу? Які сигнали передаються з польового рівня до системи керування? Ми розглянемо з вами ці та інші питання, оскільки вихідна ситуація в кожному міграційному проєкті має свої індивідуальні особливості. Тому немає універсальної стратегії для підключення нової системи вводу/виводу.
Після ретельної інвентаризації та консультацій розробляється проєкт переобладнання. Розробка проєкту здійснюється нашими фахівцями з технологій автоматизації спільно з вашими фахівцями з технологій КВП і технічного обслуговування. Щоб вирішити всі локальні проблеми вашої системи, ми пропонуємо спеціальні концепції адаптації для всіх поширених систем керування. Можлива навіть модернізація під час експлуатації, без помилок та з коротким часом простою.
Модернізація підключення сигнальних каналів
У системах керування технологічними процесами, як і раніше, найчастіше використовують звичайні аналогові та двійкові сигнали. Цей тип передачі сигналів простий у використанні та діагностуванні, але таке класичне паралельне підключення потребує багато місця в розподільному приміщенні. Індивідуальний розподіл сигналів дає змогу зекономити місце в розподільному приміщенні.
Розподіл сигналів у переробній промисловості
Для ефективного розподілу сигналів потрібне деталізоване проєктування. Для зменшення розміру та вартості розподільного приміщення потрібно мінімізувати кількість шаф керування. Крім того, важливе значення має відкритість до міграції.
Нові системи, незначні розширення чи міграції — ми охоче розробимо індивідуальну концепцію розподілу для вашого розподільного приміщення.
Компактна конструкція
Скористайтеся нашим ноу-хау для створення спеціальних інтерфейсних модулів і рішень з електромонтажу. Наші рішення призначені як для різноманітних компонентів вводу/виводу великих виробників систем керування, так і для конкретних систем кінцевих замовників.
Крім модульних/розподільних з’єднувачів, пасивних інтерфейсних і релейних модулів ми пропонуємо також інтерфейсні компоненти. До них, наприклад, належать розділювачі живлення із сертифікатом SIL, подвоювачі сигналу IS, модулі керування клапанами, пристрої захисту від перенапруг і реле безпеки. Завдяки використанню сучасних технологій наші вироби оптимізовані для широкого діапазону температур і мають малу габаритну ширину. Наприклад, одна іскробезпечна шафа розміром 80 x 80 см дає змогу розв’язувати та розподіляти до 1024 аналогових вхідних сигналів, завдяки чому можна зекономити до 20 % місця. Сигнальні лінії монтують у шафі за допомогою компактної та надійної термінальної плати Termination Carrier і за лічені секунди підключають за допомогою системних з’єднувачів.
Приклад структури іскробезпечної системи розподілу сигналів
Без паперу до Maintenance 4.0 — ефективні процеси технічного обслуговування
Однотипне маркування, яке легко зчитується, — це необхідна передумова проведення обходів для технічного обслуговування. Завдяки комплексному маркуванню та наявності покриття WLAN на всій установці можна швидко ідентифікувати потрібну деталь, агрегат чи частину установки. Завдяки цьому у вас завжди буде доступ до потрібної документації.
Інтелектуальне маркування установок
Скористайтеся перевагами наших довговічних табличок, які легко зчитуються, наприклад маркувань із неіржавної сталі з лазерним нанесенням написів.
Крім того, пропонуємо також маркування за допомогою RFID-міток. Навіть якщо з часом на мітках утвориться шар пилу, маркування можна буде зчитувати без жодних проблем. За допомогою чітко зчитуваних транспондерів RFID HF або RFID UHF, вбудованих у маркувальний чи монтажний матеріал, ви не лише підвищуєте безпеку. Ви одночасно прокладаєте шлях до більш прогресивних методів профілактичного обслуговування.
Промислове покриття WLAN
Спростіть документування інспекційних обходів завдяки використанню програмного забезпечення для технічного обслуговування на планшетах. Обслуговуючий персонал спрямовується до всіх компонентів, які потрібно перевірити, відповідно до графіка. Необхідною умовою для цього є наявність бездротової мережі, яка забезпечує постійний зв’язок між планшетами і системою керування виробництвом (MES) вищого рівня. Мережа WLAN дозволяє підтримувати процеси технічного обслуговування за допомогою офісних пристроїв, придатних для промислового використання. Також можливе поєднання кабельного та радіозв’язку. Крім того, ми пропонуємо вам відповідну концепцію IT-безпеки.
Іншим варіантом є керування кластером, особливо для невеликих мереж, у яких кількість точок доступу не перевищує 20. Процес введення в експлуатацію суттєво спрощується. Необхідно налаштувати лише одну з точок доступу. Після цього налаштування переноситься на інші точки доступу в мережі. Не докладаючи особливих зусиль, можна дотримуватись усіх необхідних параметрів безпеки.
Поєднання даних вимірювання зі штучним інтелектом
Завдяки реєстрації даних вимірювання ви можете завчасно визначати можливі порушення і своєчасно планувати їх усунення та пов’язаний із цим час простою.
Профілактичне обслуговування
Знати сьогодні про те, що трапиться завтра. Для відділу профілактичного обслуговування це важливе бажання. Проте сьогодні вже є можливість отримати більше даних від польових установок, ніж раніше. Якщо об’єднати ці дані з вебслужбами, то завдяки аналізу можна запобігати простою обладнання або скоротити його тривалість.
Ми пропонуємо професійні універсальні хмарні рішення для автоматизації — від інфраструктури та платформ до програмного забезпечення. Так відкриваються усі переваги та свобода переходу у цифровий вік.
Через RFID до змішаної реальності
Завдяки сучасним технологіям маркування та надійній бездротовій мережі промислового класу програми доповненої реальності можуть забезпечити ефективну підтримку персоналу, який здійснює експлуатацію й технічне обслуговування. Планшет, який ідентифікував частину установки за допомогою NFC-мітки чи мітки доповненої реальності, відтворює додаткову інформацію на зображенні з камери. Це може бути, наприклад, технічний опис, інструкція з обслуговування або відео з усіма етапами роботи. Крім того, можна переглядати виміряні значення, як-от рівні заповнення резервуарів або температуру з датчиків, які не мають індикації на місці.
Наші експерти в галузі переробної промисловості залюбки проконсультують вас щодо можливостей забезпечення сумісності ваших установок з Industrie 4.0.
Продукція
Індивідуальні рішення для міграції ваших технологічних установок ґрунтуються на наших надійних виробах.
Ми пропонуємо вам різноманітні вироби та рішення зі сфери технологій підключення, зв’язку й автоматизації для типових завдань регулювання, моніторингу та оптимізації. Так ви зможете надійно збирати, передавати та обробляти дані.
Дізнайтеся більше про наш широкий асортимент продукції в нашому посібнику для переробної промисловості.