Концепції резервування для переробної промисловості

Вимоги до експлуатаційної готовності та безпеки обладнання у переробній промисловості вищі, ніж в інших галузях.Для підтримання функціонування систем за будь-яких обставин застосовують просте або багаторівневе резервування виробничих процесів.

Ми залюбки надамо вам консультацію від планування до монтажу виробів.

Зв’язатися зараз
Система допоміжного живлення

Висока експлуатаційна готовність обладнання в переробній промисловості

Ми пропонуємо резервування на всіх рівнях: від резервної подачі допоміжної енергії та резервних мереж і контролерів до комплексних концепцій.

Два чоловіки у синій уніформі на технологічній установці

Система з високим рівнем експлуатаційної готовності

Для захисту людей та довкілля й запобігання дороговартісним простоям виробництва встановлено особливо високі вимоги щодо якості функціонування комплексних технологічних установок. Тому відмова окремих компонентів не повинна призводити до відмови важливих функцій. В цьому контексті йдеться про системи з високою експлуатаційною готовністю. Завдяки спеціальній структурі у разі, наприклад, відмови контролера або мережевого керування система перемикається на справні резервні компоненти. Це дозволяє уникнути відмови всієї системи.

Таку систему резервування застосовують, наприклад, у виробничих установках або пакувальних одиницях хімічного та фармацевтичного секторів. До сфер застосування цієї концепції також належить нафтогазова та харчова промисловість, а також галузь Power-to-X.

Фото технологічної установки з повітря

Переваги Користуйтеся перевагами наших ноу-хау для системного резервування

  • Комплексна концепція індивідуальної системи від планування до монтажу виробу завдяки широкому асортименту продукції
  • Адаптація функції резервування до індивідуальних вимог вашої установки
  • Проста інтеграція сторонніх пристроїв завдяки використанню механізмів резервування на основі відкритих промислових стандартів

Побудова технологічних установок з резервуванням

Інтерактивна мапа зображення: Побудова технологічних установок з резервуванням
Програмовані логічні контролери
Ми пропонуємо ПЛК у всіх класах потужності для задоволення усіх ваших вимог.
Докладніше про ПЛК
Програмовані логічні контролери
Комутатори промислового Ethernet
Некеровані та керовані комутатори промислового призначення.
Докладніше про комутатори промислового Ethernet
Комутатори промислового Ethernet
Системи вводу/виводу
Наші системи вводу/виводу Phoenix Contact зі ступенем захисту IP20 і IP65/67 сумісні з усіма стандартними шинними системами та мережами.
Докладніше про системи вводу/виводу
Системи вводу/виводу
Програма VISU+
Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA.
Докладніше про програмне забезпечення VISU+ 2 RT-D 128 RED
Програма VISU+
Джерела електричного живлення з максимальним набором функцій
Потужні джерела електричного живлення QUINT POWER забезпечують максимальну експлуатаційну готовність завдяки технології SFB Technology та індивідуальному конфігуруванню порогів сигналізації і графічних характеристик.
Докладніше про джерела живлення
Джерела електричного живлення з максимальним набором функцій

Резервне електричне живлення

Концепції резервування для подачі допоміжного живлення.

Джерело живлення перед технологічною установкою

Максимальна експлуатаційна готовність обладнання

Переривання подачі допоміжної напруги у частинах установки або окремих компонентах може призвести до тривалих і тому дороговартісних простоїв виробництва. Ми пропонуємо постійне резервне допоміжне енергопостачання як для мережі, так і для окремих споживачів.

Моніторинг помилок усіх типів на основі резервних систем електроживлення з подвійним захистом від перенапруги (OVP) підвищує експлуатаційну готовність обладнання. Крім того, наші джерела живлення відповідають стандарту SIL3, мають захисне лакове покриття і сертифікат відповідності ATEX/IECEx. Завдяки спрощеній конструкції без додаткових зовнішніх модулів ви заощаджуєте кошти і місце у шафі керування.

Системи віддаленого вводу/виводу з резервуванням

Надійні та безпечні системи вводу/виводу для високої експлуатаційної готовності обладнання.

Система вводу/виводу Axioline P у розподільній шафі

Легкодоступна система вводу/виводу зі здатністю до гарячої заміни

Наша високодоступна система вводу/виводу Axioline P складається з резервних пристроїв сполучення шини PROFINET та цифрових і аналогових модулів вводу/виводу. Axioline P відповідає вимогам переробної промисловості завдяки розширеному діапазону температури та іскробезпечним модулям вводу/виводу зі здатністю до гарячої заміни та відповідності стандартам HART і NAMUR. Систему можна підпорядковано з’єднати з системою DCS. Крім того, у вас є можливість інтеграції резервних пристроїв PROFIBUS PA у мережу.

Ми також пропонуємо стандартизоване рішення на основі рівня резервування PROFINET для наших компонентів вводу/виводу.

Мережі з надлишковістю

Надійні мережі забезпечують можливість особливо ефективної експлуатації обладнання завдяки високому ступеню експлуатаційної готовності.

Продукція для промислового обміну даними

Відмовобезпечний обмін даними

Резервні мережеві структури забезпечують можливість подальшої передачі даних у разі виникнення помилки.

Незалежно від того, яке середовище передачі ви використовуєте у своїх процесах, ми пропонуємо належні рішення від простого резервування середовища до паралельного резервування мережі. Ми пропонуємо належні мережеві компоненти для створення відмовобезпечного рішення для обміну даними, наприклад, на протоколі RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) або MRP (Media Redundancy Protocol). Основою для цього служать високопродуктивні гігабітні комутатори, модеми, системи керування та медіаконвертери.

Резервні системи керування

Системи керування з функцією резервування скорочують періоди простою, працюють економічно й запобігають виникненню небезпечних ситуацій.

Високопродуктивні контролери RFC 4072S та RFC 4072R

Безпечні високопродуктивні контролери з функцією резервування

Наші потужні ПЛК серії RFC (віддалений польовий контролер) обладнані діагностичним дисплеєм, який виводить повідомлення про стан контролера та польової шини. Потужний процесор якнайшвидше обробляє великі обсяги даних для виконання складних завдань у сфері автоматизації.

Забезпечте безперебійну роботу системи автоматизації за допомогою ПЛК Phoenix Contact із резервуванням PROFINET. Завдяки технології AutoSync Technology ПЛК автоматично утворюють систему із резервуванням.

Версія Safety дає змогу інтегрувати функції безпеки аж до рівня SIL 3 у наявні установки. Завдяки використанню PROFIsafe ви можете скоротити витрати на електромонтаж і встановлення обладнання.

Установка у переробній промисловості

Практичне резервування системи

Адаптуйте функцію резервування до індивідуальних вимог своєї установки. Ми пропонуємо систему резервування на основі нашої платформи керування PLCnext Technology для застосування відкритих і доступних для усіх виробників пристроїв промислових стандартів.

Для формування резервної системи контролерів PLCnext Control ми пропонуємо функції системного резервування, які доступні у нашому PLCnext Store.

Програмне забезпечення для візуалізації з функціями SCADA

Покладіться на наше універсальне програмне забезпечення для візуалізації Visu+ з функціями SCADA.

Програмне забезпечення для візуалізації VISU+

Програмне забезпечення для будь-якої сфери застосування

Програма для візуалізації з функціями SCADA являє собою оптимальне рішення для будь-якого застосування: від компактної сенсорної панелі до промислового ПК. Окрім стандартних функцій, як-от побудова тенденцій і керування аварійними сигналами, програма Visu+ відкриває широкі можливості розподілу аварійних сигналів та реєстрації даних для передачі у зовнішні бази. Спектр наявних функцій доповнюють зручні можливості створення графічних звітів і контрольного відстеження, що відповідають вимогам стандарту FDA 21 CRF, частина 11.

Програма Visu+ працює як у звичайній операційній системі Windows, так і на вбудованих платформах (Windows CE). Сенсорні панелі Phoenix Contact вже містить середовище виконання програми для пристроїв з вбудованою ОС. Інтерфейс OPC Classic та численні безпосередні драйвери дозволяють під’єднувати програму Visu+ до контролерів Phoenix Contact і стандартних пристроїв керування інших виробників.

Для застосування на мобільних пристроях розроблено програму Visu+ mobile, сумісну з операційними системами iOS і Android. Підтримка технології множинного дотику забезпечує зручність користування на планшетах і смартфонах.

Особистий контакт
Ми залюбки відвідаємо вас!

Звертайтеся до нас, щоб дізнатися більше про наші індивідуальні концепції резервування для переробної промисловості.

Зв’язатися зараз
Двоє чоловіків із планшетом спілкуються