Моніторинг енергоспоживання в технологічних установках Інтегрований моніторинг стану обладнання економить витрати на електроенергію та підвищує експлуатаційну готовність обладнання. Виявляйте потенційну шкоду на ранній стадії та оптимізуйте свої процеси.

Насоси та двигуни в технологічній установці

Обладнання, що обертається

Виклик


Експлуатація мішалок з високоякісної сталі на виробництві

Розумне планування технічного обслуговування

Причиною надто високої кількості незапланованих відмов можу бути споживачі енергії, наприклад обладнання, що обертається. Це призводить до пошкодження такого обладнання, як насоси, компресори або мішалки. Технічне обслуговування цього обладнання часто відбувається або зарано, або — здебільшого — запізно, що й призводить до виробничих збоїв.
Завдяки постійному моніторингу двигунів і насосів ви зосереджуєте свою увагу на основних ознаках зносу та створюєте передумови для профілактичного технічного обслуговування. Це дає змогу передбачити наближення відмови і вчасно виконати технічне обслуговування. Крім того, ви можете в будь-який момент отримати інформацію щодо стану компонентів вашої установки.

Рішення


Насос для раннього виявлення дефектів і несправностей

Розпізнавання дефектів і несправностей на ранній стадії

Ми забезпечуємо можливість вчасного технічного обслуговування завдяки безперервному моніторингу насосів і двигунів, які мають критичне значення. Залежно від розміру та типу машини доцільним може бути гідравлічний, механічний або електричний моніторинг.

Електрична потужність може дати інформацію про роботу, стан і робочу точку компонентів установки. Додаткову систему моніторингу можна встановити швидко й недорого, а тому це рішення годиться зокрема й для малих і середніх насосів та двигунів.
Для своєчасного виконання технічного обслуговування можна ідентифікувати багато схем несправностей на основі зміни ефективної потужності.

Типові зміни ефективної потужності Графіки ілюструють моніторинг і діагностику електричних двигунів на наявність, наприклад, блокувань, засмічень і ознак зносу. Це дає вам змогу розпізнавати критичні стани навантаження й забезпечити постійний захист насосів, виконавчих приводів, вентиляторів або компресорів.

Зміна ефективної потужності: за нормального режиму роботи
Зміна ефективної потужності: бульбашки повітря
Зміна ефективної потужності: забруднення
Зміна ефективної потужності: блокування
Зміна ефективної потужності: сухий хід
Зміна ефективної потужності: за нормального режиму роботи
Зміна ефективної потужності: бульбашки повітря
Зміна ефективної потужності: забруднення
Зміна ефективної потужності: блокування
Зміна ефективної потужності: сухий хід

Ефективний моніторинг двигунів і насосів

Робочі значення двигуна записуються на основі електричної ефективної потужності шляхом вимірювання значень струму та напруги. Це можливо для трифазних машин у поєднанні з прямим ланцюгом ввімкнення, контактором або перетворювачем частоти.

Якщо для моніторингу використовувати додаткові датчики, точність моделі моніторингу підвищиться. Передача може бути здійснена в одну або кілька систем вищого рівня, таких як бази даних, хмари, MES і керування активами. Разом із тим забезпечується відсутність зворотної дії на виробничий процес.

Інтерактивна карта зображення: Огляд функції NAMUR Open Architecture — моніторинг обладнання, що обертається
Хмарні рішення
Здійснюйте інтелектуальне керування пристроями та скорочуйте час простою за допомогою інтелектуальних сервісів платформи промислового Інтернету речей Proficloud.io.
Дізнатися більше
Хмарні рішення
Програмовані логічні контролери
Працюйте з улюбленими мовами програмування — IEC 61131-3 або мовами високого рівня. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.
Дізнатися більше
Програмовані логічні контролери
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і зловмисних програм.
Дізнатися більше
Промисловий маршрутизатор для дистанційного технічного обслуговування та інформаційної безпеки
Система контролю машин
За допомогою наших багатофункціональних приладів вимірювання енергії EMpro ви можете реєструвати дані про споживання енергії та легко передавати їх до систем контролю та керування вищого рівня.
Дізнатися більше
Система контролю машин

Переваги

  • Простота монтажу й встановлення додаткової системи активного вимірювання потужності для моніторингу, наприклад, обладнання, що обертається
  • Мінімізація витрат на технічне обслуговування завдяки завчасному технічному обслуговуванню з раціональним використанням електричних значень вимірювань
  • Подальше підвищення експлуатаційної готовності обладнання завдяки додатковому моніторингу вібрації

Контактна інформація

Контактна особа Вільфрід Гроте
Wilfried Grote
Керівник підрозділу хімічної та фармацевтичної галузі Global Industry
Я залюбки проконсультую вас щодо моніторингу енергоспоживання ваших систем, щоб виявити відповідний потенціал для оптимізації експлуатаційної готовності обладнання.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.