Контроль рівня заповнення Забезпечте постійний моніторинг стану заповнення резервуарів за допомогою технології із сертифікацією рівня повноти безпеки (SIL) та відповідності вимогам для вибухонебезпечних середовищ Ex.

Моніторинг рівня заповнення декількох резервуарів

Виклик


Два працівники біля резервуара в технологічній установці.

Надійний моніторинг рівнів заповнення

Парки резервуарів переважно складаються з резервуарів різного розміру, місткість деяких із них може перевищувати 30 000 м³. Для надійного захисту довкілля корисно здійснювати безперервний моніторинг заповнення та спорожнення резервуарів, включно з функціонально безпечним захистом від переповнення.

Рішення


Декілька резервуарів у технологічній установці

Економічно ефективна й надійна передача виміряних значень на великі відстані

Завдяки нашим рішенням для контролю рівня заповнення ви завжди зможете контролювати не лише рівні наповнення, але й інші виміряні значення, як-от температура та тиск. Система, що складається з різних датчиків, частково у вибухонебезпечному середовищі, реєструє відповідні результати вимірювання.

Щоб ви могли передавати та обробляти вибухобезпечні й вибухонебезпечні сигнали і завдяки цьому мати можливість швидко реагувати, ми розробимо для вас правильну концепцію рішення, яка складається з технологій керування, зв’язку та з'єднання, а також відповідає рівню повноти безпеки.

Миттєве виявлення відхилень

Датчики із системою функціональної безпеки реєструють рівень заповнення й повідомляють про небезпечні стани.

Надійне реле граничних значень перериває ввімкнення впускного клапана. Запобіжний клапан із пружинним механізмом замикання зупиняє подачу рідини в резервуар і таким чином надійно запобігає переливанню.

Топологічна структура моніторингу рівня заповнення

Модулі автоматизації для контролю резервуарів з можливістю масштабування

Широкий асортимент технологій із сертифікацією SIL для функціональної безпеки, вибухозахищених нормалізаторів сигналу, а також модульних систем керування дозволяє збудувати ефективну систему регулювання рівня заповнення. Додатково до системи регулювання рівня заповнення встановлюється система захисту від переливання, яка у разі аварії активує запобіжний клапан і миттєво зупиняє подачу рідини в резервуар.

Інтерактивна мапа зображень: топологічна структура контролю рівня заповнення
Програмовані логічні контролери
Для IEC 61131-3 і мов високого рівня
Докладніше про ПЛК
Програмовані логічні контролери
Системи вводу/виводу
Для ступенів захисту IP20 і IP65/67
Докладніше про системи вводу/виводу
Системи вводу/виводу
Вибухозахищені нормалізатори сигналу із системою функціональної безпеки
Іскробезпечні нормалізатори сигналу MACX Analog Ex і MACX Safety Ex відповідають стандарту ATEX/IECEx й у повному обсязі пройшли сертифікацію рівня повноти безпеки (SIL). Серія MACX Analog Ex охоплює одно- та двоканальні нормалізатори сигналу для іскробезпечних електричних кіл (Ex i) з габаритною шириною лише 12,5 мм.
Докладніше про нормалізатори сигналу
Вибухозахищені нормалізатори сигналу із системою функціональної безпеки
Безпечні реле сполучення
Для надійного ввімкнення та вимкнення ми пропонуємо сертифіковані реле сполучення з примусовим керуванням контактами.
Докладніше про безпечні реле сполучення
Безпечні реле сполучення
Інтерактивна мапа зображень: топологічна структура контролю рівня заповнення
Контролер із функцією безпеки та можливістю монтажу ліворуч SPLC 1000
Безпечна автоматизація з AXC F XT SPLC 1000.
Дізнатися більше
Контролер із функцією безпеки та можливістю монтажу ліворуч SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements для універсального та гнучкого використання.
Дізнатися більше
Axioline Smart Elements

Контактна інформація

Бастіан Енгель
Bastian Engel
Керівник підрозділу Global Industry Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Я залюбки проконсультую вас щодо масштабованих рішень для інтегрованого контролю рівня заповнення.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.