Моніторинг клапанів Просто передавайте інформацію про положення клапанів до своєї системи керування бездротовим способом у режимі реального часу.

Ручні клапани в установці переробної промисловості

Виклик


Людина керує клапаном на установці переробної промисловості

Моніторинг ручних клапанів

В технологічних установках у величезній кількості використовуються ручні клапани. Їх застосовують для дозування рідин, повітря й газів і керування ними. Залежно від етапу виробництва персонал підприємства має переводити ручні клапани у правильне положення, особливо на наявних установках. Працівники з контрольними списками обходять величезні приміщення й готують виробничу установку до запуску, промивання чи очищення. Помилки в керуванні можуть призвести до простоїв виробництва чи до аварійних ситуацій. Для мінімізації таких помилок можна забезпечити простий моніторинг положення відкривання/закривання ручних клапанів.

Рішення


Збирання даних з вибухонебезпечного середовища за допомогою іскробезпечної системи вводу/виводу

Приклад архітектури показує систему моніторингу клапанів на базі децентралізованих підпорядкованих станцій для реєстрації сигналів в зоні 0 або 1. Локальна підпорядкована станція (серверна станція) складається з джерела живлення, модуля радіозв’язку та іскробезпечних вхідних модулів. Кількість модулів вводу/виводу задають через програму. Система має модульну конструкцію. Можливе розширення за допомогою локальної шини.

Інтерактивна мапа зображень: Система контролю клапанів на базі децентралізованих підпорядкованих станцій
Бездротовий зв’язок із модулями вводу/виводу
Radioline — це бездротова система для розгалужених систем. Вона дає змогу негайно відображати нетипові результати вимірювань у диспетчерській оператора для своєчасного вжиття потрібних заходів.
Докладніше про бездротову систему Radioline
Бездротовий зв’язок із модулями вводу/виводу
Джерела електричного живлення для технології КВП
Джерела електричного живлення MINI POWER завдяки модульному корпусу електронного обладнання оптимально годяться для особливих напруг у технології КВП.
Докладніше про джерела живлення для технології КВП
Джерела електричного живлення для технології КВП
Системи вводу/виводу
Для ступенів захисту IP20 і IP65/67
Докладніше про системи вводу/виводу
Системи вводу/виводу
Клапан у технологічній установці

Покращені можливості втручання

Дооснащення системи кінцевими вимикачами NAMUR і засобами передачі даних вводу/виводу до системи керування забезпечує можливість програмного блокування. Скористайтеся перевагами наших готових блоків керування. Таким чином ви завжди матимете в диспетчерській огляд положення клапанів і водночас оптимальні діагностичні дані про стан датчиків і кабельних з’єднань.

Доповніть рішення різними типами сигналів. До них належать, наприклад, сигнали температури, тиску й витрати.

Контактна інформація

Контактна особа Вільфрід Гроте
Wilfried Grote
Керівник підрозділу хімічної та фармацевтичної галузі Global Industry
Я залюбки проконсультую вас щодо масштабованих рішень для інтегрованого моніторингу клапанів.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.