UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M12, kodlama: A, ile 3 LED, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, ile 3 LED, kablo uzunluğu: 0,3 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |