SAC-3P-M12MR/ 0,5-542/M8FRSHBK
-
Sensör/aktüatör kablosu
1406029
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, sarı, ekranlı, Fiş açılı M12, kodlama: A, açık Dişi açılı M8, kablo uzunluğu: 0,5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Standart, U.S. kablolar |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İletken bağlantısı | |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
0,2 Nm (M8 geçmeli konnektörler) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş açılı M12 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M8 |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
PVC sarı 105 °C [542] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 33 kg/km |
UL AWM Tipi | 2517 (105 °C / 300 V) |
Kutup sayısı | 3 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PVC sarı 105 °C [542] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,20 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,12 mm ±0,03 mm |
Dış kablo çapı | 4,70 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | sarı |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | maks. 79,7 Ω/km (20 °C) |
İzolasyon direnci | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 12 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 57 mm |
Ateşe dayanıklılık | FT4 |
Diğer direnç | UV dayanımlı |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
Ürün numarası | 1406029 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1IDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356800013 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 23,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 21,6 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430860
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
TSD 02 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Aletler 1208461
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018