UKH 70-3L-F - Yüksek akım klemensi
3076484

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 192 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 70 mm2, kesit alanı: 16 mm2 - 95 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletken prizmatik kılıf tabanına üç nokta üzerinden ortalandığından, güvenli bir kablo bağlantısı sağlanır.
Sürtünme nedeniyle temas yüzeyinde düşük temas direnci
Sıkma parçasındaki yaylı elemanlar sayesinde vidalı kilitleme