UKH 240-FE-F
-
Yüksek akım klemensi
3247061
Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 415 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 240 mm2, kesit alanı: 70 mm2 - 240 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: siyah/sarı
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Açıklama | Çok telli kabloların güvenilir teması için çok telli kabloların çözülmesi önerilir. |
Ürün tipi | Yüksek akım klemensi |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 13,78 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 240 mm² |
Katman 1 üstte 1 altta 1 | |
Vida yivi | M10 |
Not | Altıgen başlı vidalar |
Sıkma torku | 25 ... 30 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 40 mm |
İç silindirik gösterge | B15 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 70 mm² ... 240 mm² |
Kesit AWG | 2/0 ... 500 kcmil (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 70 mm² ... 240 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 70 mm² ... 185 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 70 mm² ... 185 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 240 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 185 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 35 mm² ... 95 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 50 mm² ... 95 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 35 mm² ... 50 mm² |
Nominal akım | 415 A |
Maksimum yük akımı | 415 A (240 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 1000 V |
Not | Not: Ürün sunumları, bağlantı kesitleri ve alüminyum kabloları bağlama bilgileri indirme alanından alınabilir. |
Nominal kesit alanı | 240 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 36 mm |
Yükseklik | 124 mm |
Renk | siyah/sarı |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 240 mm² | 28,8 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 70 mm²/10,4 kg |
240 mm²/20,0 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
Ürün numarası | 3247061 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1311 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356707572 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 512 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 512 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
EB 2-36/UKH - Tarak köprü 0201401
-
WS-2K - Uyarı etiketi 1004513
-
UKH 150/240 EP - Takma profil 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Ekleme klemensi 3003554
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 0811862
-
ZB 22 CUS - Etiket şeridi 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0811875
-
TMT 10 R - Klemens etiketleri 0816210
-
TMT 10 R CUS - Klemens etiketleri 0824500
Avantajlarınız
İletken prizmatik kılıf tabanına üç nokta üzerinden ortalandığından, güvenli bir kablo bağlantısı sağlanır.
Sürtünme nedeniyle temas yüzeyinde düşük temas direnci
Sıkma parçasındaki yaylı elemanlar sayesinde vidalı kilitleme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018