EB 2-36/UKH - Tarak köprü
EB 2-36/UKH
-
Tarak köprü
0201401
Tarak köprü, pin aralığı: 36 mm, pin sayısı: 2, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tarak köprü
Kutup sayısı
2
Pin aralığı
36 mm
Ölçüler
Pin aralığı
36 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
Bakır
Yalıtım malzemesi
PVC
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Montaj
Montaj tipi
Vidalı montaj
Ticari Veriler
Ürün numarası
0201401
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
149,4 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,39 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı