Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UKH 240 BU - Yüksek akım klemensi
0711852

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 415 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 240 mm2, kesit alanı: 70 mm2 - 240 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 32, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Geniş yüzeyli markalama