PTPOWER 50 OG - Yüksek akım klemensi
3260069

Yüksek akım klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 150 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: PowerTurn bağlantısı, 1 kat, kesit alanı: 10 mm2 - 70 mm2, montaj tipi: NS 35/15, renk: turuncu

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek akım klemensli büyük iletkenler için de hızlı ve kolay bağlantı mümkündür
Mevcut test bağlantısına ilave olarak ray tipi klemensler de bağlanabilir, bunlardan her birinde de iki test kablosu mevcuttur
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Kompakt tasarım sayesinde sınırlı bir alanda kablolama sağlanır