UL onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 290 A | 3/0 - 350 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Yüksek akım klemensi, Bloke edilmiş, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: PowerTurn bağlantısı, 1 kat, kesit alanı: 95 mm2 - 185 mm2, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı, renk: gri
Ürün tipi | Yüksek akım klemensi |
Kutup sayısı | 3 |
Pin aralığı | 31 mm |
Bağlantı sayısı | 6 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 3 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 9,55 W |
Kat başına bağlantı sayısı | 6 |
Nominal kesit | 150 mm² |
1 kat | |
Bağlantı yöntemi | PowerTurn bağlantısı |
Kablo soyma uzunluğu | 40 mm |
İç silindirik gösterge | B14 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 95 mm² ... 185 mm² |
Kesit AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 95 mm² ... 185 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 95 mm² ... 150 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 95 mm² ... 150 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 95 mm² ... 150 mm² |
Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 95 mm² ... 150 mm² |
Cross-section with insertion bridge, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 95 mm² ... 120 mm² |
Cross-section with insertion bridge, flexible, with ferrule with plastic sleeve | 95 mm² ... 120 mm² |
Nominal akım | 309 A |
Maksimum yük akımı | 309 A (150 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 1000 V |
1 kat Doğrudan geçmeli bağlantı kesiti | |
İletken kesiti, tek telli | 95 mm² ... 185 mm² |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 95 mm² ... 150 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 95 mm² ... 150 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 75 mm |
Yükseklik | 150 mm |
Derinlik | 108,3 mm |
Delik aralığı | 126,4 mm |
Delik çapı | 6,5 mm |
Pin aralığı | 31 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 8 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 150 mm² | 18 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Teknik veriler | |
Delik aralığı | 126,4 mm |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35/15 |
Test kuvveti set değeri | 15 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Kablo kesiti/ağırlık | 95 mm²/14 kg |
150 mm² / 15 kg | |
185 mm² /16,8 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
Yaşlanma | |
Sıcaklık çevrimleri | 192 |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 10 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
ASD seviyesi | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 0,58g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | direkt vidalı bağlantı |
Ürün numarası | 1054735 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BE2 |
Ürün Kodu | BE2211 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626691329 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.103,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.038,5 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | TR |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |