Termal transfer yazıcıları

Termal transfer yazıcıları

Termal transfer yazıcılarımız ile, büyük sipariş hacimlerini bile yüksek verimle etiketleyebilirsiniz. Kart formatındaki veya rulo halindeki malzemeler için çeşitli yazıcılar çok çeşitli malzemeleri işler. Bu, sizin uygulamanıza ideal şekilde uyarlanmış olan ve PROJECT complete markalama yazılımı tarafından desteklenen tam bir etiketleme sistemi sunar.

Go to Product Detail Page for item 5146477
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı
5146477

Termal transfer yazıcısı; 300 dpi, Avrupa tipi güç kablosu, ABD tipi güç kablosu, USB güç kablosu ve USB kablosu dahildir. CLIP PROJECT advanced planlama ve markalama yazılımı içeren DVD, farklı dillerde kullanım kılavuzları, Windows® yazıcı sürücüsü ve cihaz yazılımı. DIN A5 biçiminde Almanca/İngilizce kullanım kılavuzu, beyaz renkte 1000 etiketli EML (20x8)R etiket ruloları, mürekkep ribonu: 50 m

Go to Product Detail Page for item 0804663
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı
0804663

Rulo malzemeler için termal transfer yazıcısı, Avrupa/ABD güç kablosu ve USB kablosu dahildir. Destek CD'sinde, çeşitli dillerde kullanım kılavuzları; cihaz yazılımı, sürücüler ve planlama ve markalama yazılımına bağlantılar bulunur. Almanca ve İngilizce basılı işletme talimatları. 1 etiket rulosu EML (20x8)R beyaz = 1000 etiket, mürekkep şeridi = 50 m

Go to Product Detail Page for item 0804501
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı
0804501

Rulo malzemeler için termal transfer yazıcısı, Avrupa/ABD güç kablosu ve USB kablosu dahildir. Destek CD'sinde, çeşitli dillerde kullanım kılavuzları; cihaz yazılımı, sürücüler ve planlama ve markalama yazılımlarına bağlantılar bulunur. Almanca ve İngilizce basılı işletme talimatları. 1 etiket rulosu EML (20x8)R beyaz = 1000 etiket, mürekkep şeridi = 50 m

Avantajlarınız

  • Kanıtlanmış baskı yöntemiyle güvenilir ve sürekliliği yüksek
  • Bakım gerektirmeyen çalışmayla servis dostu
  • Temiz baskı kalitesi, barkodlar ve 1,6 mm'den başlayan karakter yüksekliği ile yüksek kaliteli
  • Kompakt ve sağlam cihazlar

Yeni ürünler

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer kart yazıcı
THERMOMARK E.300 DOUBLE termal transfer yazıcı

Mobil termal transfer kart yazıcı

Sahada esnek ve doğrudan markalama

THERMOMARK PRIME 2.0, markalama malzemelerini kart formatında yazdırır. Entegre MARKING system uygulaması, 7" renkli dokunmatik ekran ve değiştirilebilir batarya sayesinde yazıcı sezgisel olarak çalıştırılabilir ve doğrudan sahada sabit ve mobil kullanıma uygundur.

Temel özellikler

  • MARKING system uygulamasına entegre edilen markalama yazılımı
  • Mobil kullanım için değiştirilebilir batarya
  • Mürekkep şeridi, kartuş ve malzeme algılama
  • Tüm UCT, US ve UM kart malzemeleri için
  • 7" renkli dokunmatik ekran
  • Az bakım gerektiren termal transfer baskı teknolojisi
  • 300 dpi baskı çözünürlüğü

Avantajlarınız

  • MARKING system uygulamasına entegre edilen markalama yazılımıyla markalama çözümlerinin kolay tasarımı
  • Değiştirilebilir ve şarj edilebilir batarya sayesinde tamamen bağımsızdır
  • Tüm kart malzemelerine 8 sn'den kısa bir sürede hızlı ve yüksek kaliteli baskı
  • Otomatik mürekkep şeridi ve malzeme algılaması baskı hatalarını önler
  • Malzeme ve mürekkep şeridi 10 sn'den kısa bir sürede kolayca değiştirilebilir

Endüstriyel markalama için termal transfer yazıcısı

Rulo formatlı malzemelerin tek ve çift taraflı markalanması için esnek termal transfer yazıcı

Rulo formatınaki malzemelerin tek ve çift taraflı markalaması için THERMOMARK E.300 DOUBLE'ı kullanın. Malzemeleri kesintisiz formatta kesmek veya delmek için E.CUTTER(/P) ile birleştirin veya THERMOMARK E.SLEEVE aplikatörüne bağlayın.

Temel özellikler

  • Rulo formatlı malzemelerin tek ve çift taraflı markalanması için
  • 300 dpi baskı çözünürlüklü termal transfer yazıcı
  • Üretimde sürekli kullanıma ve büyük baskı hacimlerinin işlenmesine uygundur
  • THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER ve E.CUTTER/P ile uyumlu
  • 4.3" LCD çok renkli dokunmatik ekran

Avantajlarınız

  • THERMOMARK E.SLEEVE ile uyumlu: standard yazıcıyı kolayca verimli bir yazdırma ve uygulama sistemine dönüştürün
  • İki taraflı baskı, daralan makaronların ve markalama kılıflarının optimum okunabilirliğini garanti eder
  • E.CUTTER ve E.CUTTER/P kullanarak kesintisiz formatta tüm malzemelerin kolay işlenmesi
  • OPC UA ile durum mesajları markalama yazılımına gerçek zamanlı olarak ve çift yönlü olarak iletilebilir

Tek adımda yazdırma ve uygulama
THERMOMARK E SERİSİ

THERMOMARK E SERİSİ, kontrol panosu imalatında daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörler içeren modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi
THERMOMARK E SERİSİ modüler sistem
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil kart yazıcı

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer yazıcı

Mobil THERMOMARK PRIME 2.0 termal transfer yazıcısı; kanıtlanmış güvenilir baskı teknolojisi, eksiksiz entegre markalama yazılım paketi ve uzun ömürlü bağımsız güç kaynağının benzersiz bir kombinasyonudur. Dokunmatik ekran, kapsüllü mürekkep şeritleri ve değiştirilebilir batarya doğrudan gereken yerde baskı işlemlerini kolaylaştırır. 600'den fazla kart malzemesiyle geniş malzeme çeşidi, farklı uygulamalar için çok yönlü markalama çözümleri uygulamanıza olanak verir. Otomatik mürekkep şeridi ve malzeme algılaması baskı hatalarını önler.

İlgili malzemeyle birlikte THERMOMARK CARD 2.0 kart yazıcı

İlgili malzemeyle birlikte THERMOMARK CARD 2.0 kart yazıcı

Kart formatları için THERMOMARK CARD 2.0

THERMOMARK CARD 2.0; plastik etiketleri kart ve tabaka formatında yazdırmak için etkili bir çözümdür. Malzeme portföyü, klemens, iletken ve kabloların yanı sıra cihaz ve sistemlerin etiketlenmesi için çok sayıda markalama çözümü içerir. Kompakt termal transfer yazıcısının kurulumu ve çalıştırılması zahmetsizdir. MARKING system yazılımını veya MARKING system uygulamasını kullanarak THERMOMARK CARD 2.0'ı doğrudan kontrol edebilir ve siparişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Termal transfer yazıcısının kanıtlanmış teknolojisi aynı zamanda yüksek verimlilik ve pratik olarak bakım gerektirmeyen bir çalışma sağlar.

İlgili malzemeyle birlikte THERMOMARK ROLL 2.0 termal transfer yazıcısı

İlgili malzemeyle birlikte THERMOMARK ROLL 2.0 rulo yazıcı

Rulo ve kesintisiz formatlar için THERMOMARK ROLL 2.0

THERMOMARK ROLL 2.0, rulo ve kesintisiz formatlı etiketlerin, daralan makaronların ve etiket kılıflarının üzerine baskı yapar. Malzeme portföyü, klemens, iletken ve kabloların yanı sıra cihaz ve sistemlerin etiketlenmesi için çok sayıda markalama çözümü içerir. Termal transfer yazıcısı aynı zamanda yüksek işlem hızlarında yüksek kaliteli markalama özelliğine sahiptir. Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi neredeyse hiç bakım gerektirmeyen kullanım sağlar. MARKING system yazılımı ve MARKING system uygulamasıyla kontrol pratiktir. Entegre dokunmatik ekran aracılığıyla kolay kullanım, işlemleri özellikle basit hale getirir.

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) termal transfer yazıcıları

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) rulo yazıcı

Büyük miktarlarda malzeme işlemek için THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) esnekliğinden yararlanın ve yazıcıyı profesyonel ve kalıcı olarak dayanıklı klemens, iletken, kablo, cihaz ve tesis markalama için tüm rulo malzemelerini markalamak amacıyla kullanın. Yazıcı, hazır bölünmüş etiket formatlarına ek olarak, daralan makaronları, markalama kılıflarını ve kesintisiz formatta etiket malzemesini de işler. Bunu yapmak için, kesintisiz formatta malzemeleri uygun şekilde kesmek veya delmek amacıyla yazıcıyı THERMOMARK E.CUTTER veya E.CUTTER/P ile birleştirmeniz yeterlidir. Markalama süreçlerinde maksimum verimlilik için termal transfer yazıcısını THERMOMARK E SERIES aplikatörüyle birleştirin.

THERMOMARK E.300 DOUBLE termal transfer yazıcı

THERMOMARK E.300 DOUBLE rulo yazıcı

Tek ve çift taraflı markalama için THERMOMARK E.300 DOUBLE

Esnek THERMOMARK E.300 DOUBLE termal transfer yazıcısı ile rulo formatındaki malzemelerin tek veya her iki tarafını markalayabilirsiniz. Kesintisiz formattaki malzemeleri kesmek veya perfore etmek için E.CUTTER veya E.CUTTER/P'yi kullanın. Daha verimli markalama için standart yazıcıyı THERMOMARK E.SLEEVE ile birleştirerek daralan makaronları ve markalama kılıflarını tek bir otomatik adımda markalayın ve uygulayın. Çift taraflı markalama, kablo etiketlerinin okunmasını çok daha kolaylaştırır.