Mürekkep şeridi, Rulo türü ürün gruplarına baskı amacıyla THERMOMARK roll yazıcılar ve THERMOMARK CARD için: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD ve US malzeme ürün grupları: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., rulo uzunluğu: 60 m, genişlik: 110 mm, renk: beyaz
Termal transfer yazıcıları
Termal transfer yazıcılarımız ile, büyük sipariş hacimlerini bile yüksek verimle etiketleyebilirsiniz. Kart formatındaki veya rulo halindeki malzemeler için çeşitli yazıcılar çok çeşitli malzemeleri işler. Bu, sizin uygulamanıza ideal şekilde uyarlanmış olan ve PROJECT complete markalama yazılımı tarafından desteklenen tam bir etiketleme sistemi sunar.
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) yazıcıların güvenli bir şekilde taşınması için dolgu içeren orijinal ambalajı
Mevcut THERMOMARK X1.2 CUTTER ve THERMOMARK X1.2 CUTTER/P kullanımı için adaptör vidası
Mürekkep şeridi, E-WML... ürün grubu için THERMOMARK E.WRAP aplikatör ile birlikte, uzunluk: 300 m, rulo uzunluğu: 300 m, genişlik: 64 mm, renk: siyah
WIREMARK için mürekkep şeridi, uzunluk: 300 m, baskı rengi: Siyah, genişlik: 24.5 mm
THERMOMARK E SERIES kapsamındaki tüm rulo yazıcılar için çıkarma plakası
Mürekkep şeridi, WMTB HF... baskı ürünü grubu için rulo yazıcıya yönelik, uzunluk: 300 m, rulo uzunluğu: 300 m, genişlik: 110 mm, renk: beyaz
Yedek konum belirleyici
Mürekkep şeridi, WMS... baskı ürünü grubu için rulo yazıcıya yönelik (siyah), uzunluk: 300 m, rulo uzunluğu: 300 m, genişlik: 110 mm, renk: beyaz
THERMOMARK E.300 DOUBLE yazıcının güvenli bir şekilde taşınması için dolgu içeren orijinal ambalaj
Avantajlarınız
- Kanıtlanmış baskı yöntemiyle güvenilir ve sürekliliği yüksek
- Bakım gerektirmeyen çalışmayla servis dostu
- Temiz baskı kalitesi, barkodlar ve 1,6 mm'den başlayan karakter yüksekliği ile yüksek kaliteli
- Kompakt ve sağlam cihazlar
Yeni ürünler
THERMOMARK PRIME 2.0 mobil kart yazıcı
THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer yazıcı
Mobil THERMOMARK PRIME 2.0 termal transfer yazıcısı; kanıtlanmış güvenilir baskı teknolojisi, eksiksiz entegre markalama yazılım paketi ve uzun ömürlü bağımsız güç kaynağının benzersiz bir kombinasyonudur. Dokunmatik ekran, kapsüllü mürekkep şeritleri ve değiştirilebilir batarya doğrudan gereken yerde baskı işlemlerini kolaylaştırır. 600'den fazla kart malzemesiyle geniş malzeme çeşidi, farklı uygulamalar için çok yönlü markalama çözümleri uygulamanıza olanak verir. Otomatik mürekkep şeridi ve malzeme algılaması baskı hatalarını önler.
İlgili malzemeyle birlikte THERMOMARK CARD 2.0 kart yazıcı
Kart formatları için THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0; plastik etiketleri kart ve tabaka formatında yazdırmak için etkili bir çözümdür. Malzeme portföyü, klemens, iletken ve kabloların yanı sıra cihaz ve sistemlerin etiketlenmesi için çok sayıda markalama çözümü içerir. Kompakt termal transfer yazıcısının kurulumu ve çalıştırılması zahmetsizdir. MARKING system yazılımını veya MARKING system uygulamasını kullanarak THERMOMARK CARD 2.0'ı doğrudan kontrol edebilir ve siparişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Termal transfer yazıcısının kanıtlanmış teknolojisi aynı zamanda yüksek verimlilik ve pratik olarak bakım gerektirmeyen bir çalışma sağlar.
İlgili malzemeyle birlikte THERMOMARK ROLL 2.0 rulo yazıcı
Rulo ve kesintisiz formatlar için THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0, rulo ve kesintisiz formatlı etiketlerin, daralan makaronların ve etiket kılıflarının üzerine baskı yapar. Malzeme portföyü, klemens, iletken ve kabloların yanı sıra cihaz ve sistemlerin etiketlenmesi için çok sayıda markalama çözümü içerir. Termal transfer yazıcısı aynı zamanda yüksek işlem hızlarında yüksek kaliteli markalama özelliğine sahiptir. Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi neredeyse hiç bakım gerektirmeyen kullanım sağlar. MARKING system yazılımı ve MARKING system uygulamasıyla kontrol pratiktir. Entegre dokunmatik ekran aracılığıyla kolay kullanım, işlemleri özellikle basit hale getirir.
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) rulo yazıcı
Büyük miktarlarda malzeme işlemek için THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) esnekliğinden yararlanın ve yazıcıyı profesyonel ve kalıcı olarak dayanıklı klemens, iletken, kablo, cihaz ve tesis markalama için tüm rulo malzemelerini markalamak amacıyla kullanın. Yazıcı, hazır bölünmüş etiket formatlarına ek olarak, daralan makaronları, markalama kılıflarını ve kesintisiz formatta etiket malzemesini de işler. Bunu yapmak için, kesintisiz formatta malzemeleri uygun şekilde kesmek veya delmek amacıyla yazıcıyı THERMOMARK E.CUTTER veya E.CUTTER/P ile birleştirmeniz yeterlidir. Markalama süreçlerinde maksimum verimlilik için termal transfer yazıcısını THERMOMARK E SERIES aplikatörüyle birleştirin.
THERMOMARK E.300 DOUBLE rulo yazıcı
Tek ve çift taraflı markalama için THERMOMARK E.300 DOUBLE
Esnek THERMOMARK E.300 DOUBLE termal transfer yazıcısı ile rulo formatındaki malzemelerin tek veya her iki tarafını markalayabilirsiniz. Kesintisiz formattaki malzemeleri kesmek veya perfore etmek için E.CUTTER veya E.CUTTER/P'yi kullanın. Daha verimli markalama için standart yazıcıyı THERMOMARK E.SLEEVE ile birleştirerek daralan makaronları ve markalama kılıflarını tek bir otomatik adımda markalayın ve uygulayın. Çift taraflı markalama, kablo etiketlerinin okunmasını çok daha kolaylaştırır.