SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V
-
Valf konnektörü
1452194
Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü A, Vidalı bağlantı, kablo rakoru M20 x 1,5, dış kablo çapı 6 mm ... 8 mm
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Ürün tipi | Valf konnektörleri |
Sensör tipi | Üniversal |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Pg vidalı bağlantı | M20 x 1,5 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Malzeme gövde valf fişi | PA |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | CuSn |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 27,9 mm |
Yükseklik | 36,9 mm |
Uzunluk | 40 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 6 mm ... 8 mm |
Kontak direnci | ≤ 4 mΩ |
İzolasyon direnci | > 2 GΩ |
Nominal gerilim UN | 230 V AC |
230 V DC | |
Nominal akım IN | 1,5 A |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör ve doğrultucu |
Valf konnektörü karakteristikleri | |
Tespit vidaları | M3 x 37,5 |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | 50 (Valf plug-in konnektörü) |
Durum göstergesi | LED (sari) |
Durum göstergesi mevcut | evet |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Bağlantı kesit alanı AWG | 24 ... 16 |
Sıkma torku | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Basınç vidası) |
0,4 Nm ±0,1 Nm (Kavrama vidası) | |
0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontak vidası) |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Valf konnektörü |
Kafa diş tipi | A |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -25 °C ... 60 °C (Valf konnektörü) |
Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
Ürün numarası | 1452194 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF2 |
Ürün Kodu | AF2DAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356536363 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 34,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 31,2 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c4b298d4-5c0f-4df1-94f3-868cd0faa06f |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 0,898 kg CO2e |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018