SAC-MS/0,2-116/2XA-1L-Z SCO - Çift valf konnektör adaptörü
1458127

Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,2 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Verimli: Bir tekil bağlantı kablosu üzerinden iki bağlantı bulunan kontrol valfleri
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği