SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... - Sensör/aktüatör kablosu
1400890

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü CI (9,4 mm), ile 1 LED, Kablolama: Varistör, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda ve değişken kablo tiplerinde yapılandırılabilen malzemeler