Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z - Sensör/aktüatör kablosu
1439528

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 5 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği